(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A&D 温湿度計 AD-5682

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

A&D 温湿度計 AD-5682

通常価格(税別)
3,800円
税込価格
4,180円

【特長】・温度・湿度・時刻を同時に表示。内部温度と外部温度を切替え表示。・最高...

詳細情報を確認する

型番

63-1723 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

63-1723

1個

3,800( 4,180円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度・湿度・時刻を同時に表示。内部温度と外部温度を切替え表示。
・最高・最低温度・湿度を自動メモリ。卓上、壁掛け両用。
・測定範囲:内部温度:0~+50℃ 外部温度:-40~+70℃ 湿度:15~95%rh
・分解能:温度:0.1℃ 湿度:1%rh
・測定精度:温度:±1℃(0~+50℃) 湿度:±5%rh(30~60%rh) ±10%rh(左記以外)
・電源:単4乾電池1個
・外寸法:W101×D24×H108mm コード長:約3m

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

A&D 温湿度計 AD-5682

A&D 温湿度計 AD-5682

    A&D 外部センサ付温湿度計 AD-5648A

    A&D 外部センサ付温湿度計 AD-5648A

      A&D 時計付き温湿度計 AD-5680

      A&D 時計付き温湿度計 AD-5680

        A&D 時計付き温湿度計 AD-5681

        A&D 時計付き温湿度計 AD-5681

          ハイエストⅡ型湿度計 温度計付 7542-00

          ハイエストⅡ型湿度計 温度計付 7542-00

            デジタル温湿度計 PC-7700Ⅱ

            デジタル温湿度計 PC-7700Ⅱ

              A&D デジタル温湿度計 AD-5685

              A&D デジタル温湿度計 AD-5685

                高精度デジタル温度・湿度計

                高精度デジタル温度・湿度計

                  カスタム デジタル温度計 CT-220

                  カスタム デジタル温度計 CT-220

                    デジタル最高・最低温度計 TP7/A81F

                    デジタル最高・最低温度計 TP7/A81F

                      A&D 熱中症指数モニター AD-5696 データロガー

                      A&D 熱中症指数モニター AD-5696 データロガー

                        A&D デジタル温湿度計 AD-5640B

                        A&D デジタル温湿度計 AD-5640B

                          テストー 温度・湿度データロガ testo174H

                          テストー 温度・湿度データロガ testo174H

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商
                            通常価格 3,800円 5,600円 4,200円 4,200円 18,000円 5,100円 8,000円 14,441円 4,800円 2,900円 18,000円 3,400円 17,000円
                            通常出荷日 2日目   4日目   3日目   3日目   2日目   2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   2日目   2日目  

                            A&D 温湿度計 AD-5682のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト