(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

T&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-55i-TC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

T&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-55i-TC

通常単価(税別)
21,000円
税込単価
23,100円

【特長】・小型・軽量・生活防水設計です。・16000個の記録データ容量。・測定...

詳細情報を確認する

型番

63-1581 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63-1581

1個

21,000( 23,100円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量・生活防水設計です。
・16000個の記録データ容量。
・測定・記録された温度データは、光通信でコミュニケーションポート(TR-50U2)もしくはデータコレクタ(TR-57DCi)によりパソコンに吸い上げることが可能です。
・測定温度(℃):-199~+1700
・測定チャンネル:1ch(センサ外付)
・測定精度(平均)※1:K、J、T:±0.3℃+読み値の0.3% S:±1℃+読み値の0.3%
・測定・表示分解能:0.1℃
・記録方式:エンドレスモード・ワンタイムモード
・記録間隔:1・2・5・10・15・20・30秒、 1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択
・液晶表示:測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態
・記録データ数:16000データ×1ch
・防水性能:IP64(生活防水) ※2
・外寸法:W47×D19×H62mm(突起部除く)
・重量:約55g(電池を含む)
・本体動作環境:-40~+80℃ (CR2使用時は-20~+60℃)
・電源:リチウム電池1個(CR2使用可能)
・※TR-55i-TCにはセンサは付属しません。ミニチュアコネクタタイプの熱電対センサを別途ご用意下さい。
・※1.冷接点補償精度は±0.5℃(-40~+10℃、+40~+80℃)、±0.3℃(+10~+40℃)となります。
・※2.温度センサ、入力モジュールを接続した状態の防水性能です。ただし入力モジュールには防水性能がありませんのでご注意下さい。
・TR-50U2は63-1464、TR-57DCiは63-1570をご覧下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-55i-TCの型番63-1581のページです。
型番63-1581に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

T&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-55i-TC

T&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-55i-TC

    T&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-55i-Pt

    T&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-55i-Pt

      T&D 記録計 おんどとりJr.TR-55i-V

      T&D 記録計 おんどとりJr.TR-55i-V

        T&D 記録計 おんどとりJr.TR-55i-mA

        T&D 記録計 おんどとりJr.TR-55i-mA

          小型防水データロガー TR-55I-PT

          小型防水データロガー TR-55I-PT

            小型防水データロガー TR-55I-TC

            小型防水データロガー TR-55I-TC

              小型防水データロガー TR-55I-V

              小型防水データロガー TR-55I-V

                小型防水温度データロガー(おんどとりJr.) TR-52i

                小型防水温度データロガー(おんどとりJr.) TR-52i

                  小型防水データロガー TR-55I-MA

                  小型防水データロガー TR-55I-MA

                    デジタル温度計 防水型

                    デジタル温度計 防水型

                      メーカー 三商 三商 三商 三商 T&D T&D T&D T&D T&D シンワ測定
                      通常価格 21,000円 19,000円 19,000円 19,000円 23,513円 24,424円 23,513円 16,000円 23,513円 5,476円
                      通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   7日目   7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能

                      T&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-55i-TCのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q 連続計測時間を教えてください。
                      A
                      連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

                      温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました