(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

無線通信ステーション RTR-5W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

無線通信ステーション RTR-5W

通常価格(税別)
49,800円
税込価格
54,780円

【特長】・データーロガーRTR-5/RVR-5シリーズの親機として機能する無線...

詳細情報を確認する

型番

63-1564 解除

Loading...

製品仕様

型番寸法(W×D×H)電源付属品対応ソフト 動作OS
63-1564102×28×83mm専用ACアダプター(付属)取扱説明書・ソフトウェアー式、ACアダプタ、LANケーブル1本Windows 2000/XP/Vista/7
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

63-1564

1個

49,800( 54,780円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・データーロガーRTR-5/RVR-5シリーズの親機として機能する無線通信ステーションです
・ネットワーク経由で現在値や記録データの取得が行えブラウザからアクセスする事で子機の現在値、簡易グラフを表示できます
・市販のCFタイプのカードを挿入すれば、無線LANに接続できます。
・寸法(mm):102(W)×28(D)×83(H)
・電源:専用ACアダプター(付属)
・付属品:取扱説明書・ソフトウェアー式、ACアダプタ、LANケーブル1本
・対応ソフト動作OS :Windows 2000/XP/Vista/7

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

無線通信ステーション RTR-5W

無線通信ステーション RTR-5W

    シグマIIシリーズ用 防塵ネット 7238-20

    シグマIIシリーズ用 防塵ネット 7238-20

      データロガー(おんどとり・大気圧測定タイプ) TR-73U

      データロガー(おんどとり・大気圧測定タイプ) TR-73U

        TR-72nw 温度(湿度)記録計

        TR-72nw 温度(湿度)記録計

          防水データロガー 記録証明

          防水データロガー 記録証明

            カスタム デジタル温度計 CT-220

            カスタム デジタル温度計 CT-220

              温度表示計(ワイヤレスタイプ)センサー

              温度表示計(ワイヤレスタイプ)センサー

                TRT-2416 ペリチェリレー 16A

                TRT-2416 ペリチェリレー 16A

                  コードレス温湿度表示器用一体型センサー SK-M350R-TRH-S1

                  コードレス温湿度表示器用一体型センサー SK-M350R-TRH-S1

                    サーミスター温度計

                    サーミスター温度計

                      メーカー 三商 アズワン アズワン アズワン 藤田電機 三商 佐藤計量器製作所 アズワン 佐藤計量器製作所 カスタム
                      通常価格 49,800円 5,600円 35,000円 31,693円 10,123円 4,800円 74,977円 17,190円 98,589円 4,800円
                      通常出荷日 2日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   2日目   1日目   12日目   1日目   1日目  

                      無線通信ステーション RTR-5Wのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました