(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A&D 赤外線放射温度計 AD-5613A 青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

A&D 赤外線放射温度計 AD-5613A 青

通常単価(税別)
4,000円
税込単価
4,400円

【特長】・コンパクトで手軽に温度チェック。・オートパワーオフ機能付。・最高最低...

詳細情報を確認する

型番

63-0727 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63-0727

1個

4,000( 4,400円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで手軽に温度チェック。
・オートパワーオフ機能付。
・最高最低メモリー付。
・測定範囲:-55~+220℃
・分解能 :0.1℃(-55~+199.9℃)、1℃(左記以外)
・精度 :±2%または±2℃(-33~+220℃)、±4℃(左記以外)
・距離(D):測定領域直径(S):1:1
・電源 :CR2032リチウム電池1個
・外寸法 :W39×D19×H77mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A&D 赤外線放射温度計 AD-5613A 青の型番63-0727のページです。
型番63-0727に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

A&D 赤外線放射温度計 AD-5613A 青

A&D 赤外線放射温度計 AD-5613A 青

    小型非接触放射温度計 MT-103

    小型非接触放射温度計 MT-103

      防水デジタル温度計 WTシリーズ

      防水デジタル温度計 WTシリーズ

        防水形ハンディ放射温度計IR-TE2-A

        防水形ハンディ放射温度計IR-TE2-A

          レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5611A

          レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5611A

            堀場 高精度 放射温度計 (微小スポットタイプ)

            堀場 高精度 放射温度計 (微小スポットタイプ)

              堀場 高精度 放射温度計 (高温タイプ)

              堀場 高精度 放射温度計 (高温タイプ)

                防水温度計"CT-5000WPシリーズ" K熱電対タイプ

                防水温度計"CT-5000WPシリーズ" K熱電対タイプ

                  熱電対温度計(Kタイプ) AD-5605H

                  熱電対温度計(Kタイプ) AD-5605H

                    高精度放射温度計

                    高精度放射温度計

                      防水型デジタル温度計 CTシリーズ

                      防水型デジタル温度計 CTシリーズ

                        テストー 大画面中心温度計 testo108

                        テストー 大画面中心温度計 testo108

                          温度計 本体

                          温度計 本体

                            メーカー 三商 マザーツール アズワン アズワン エー・アンド・デイ 堀場製作所 堀場製作所 カスタム エー・アンド・デイ 堀場製作所 アズワン 三商 ライン精機
                            通常価格 4,000円 4,757円 16,800円 23,000円 8,018円 65,918円 47,313円 17,600円 6,565円 48,299円 15,615円 18,000円 14,616円
                            通常出荷日 2日目   2日目   1日目   当日出荷可能 16日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目  

                            A&D 赤外線放射温度計 AD-5613A 青のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました