(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

W11型 サービスワゴン (柱/SUS430)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

W11型 サービスワゴン (柱/SUS430)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
90,697円 ~ 128,333円
税込価格
99,767円 ~ 141,166円

柱にステンレス(SUS430)を使ったワゴンです。棚板は25mmピッチで上下移...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    950
  • 最大積載量(kg/台):
    約200

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
460
610

1個

90,697( 99,767円 )

9日目

460
760

1個

96,436( 106,080円 )

11日目

460
910

1個

102,356( 112,592円 )

10日目

460
1070

1個

109,942( 120,936円 )

10日目

460
1220

1個

114,085( 125,494円 )

9日目

610
610

1個

94,244( 103,668円 )

9日目

610
760

1個

103,333( 113,666円 )

9日目

610
910

1個

110,833( 121,916円 )

12日目

610
1070

1個

116,399( 128,039円 )

9日目

610
1220

1個

128,333( 141,166円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

柱にステンレス(SUS430)を使ったワゴンです。
棚板は25mmピッチで上下移動可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

W11型 サービスワゴン (柱/SUS430)

W11型 サービスワゴン (柱/SUS430)

    W11A-P4606 W11型 ワゴン

    W11A-P4606 W11型 ワゴン

      W11A-P4610 W11型 ワゴン

      W11A-P4610 W11型 ワゴン

        W11A-P6109 W11型 ワゴン

        W11A-P6109 W11型 ワゴン

          W11A-P4607 W11型 ワゴン

          W11A-P4607 W11型 ワゴン

            W11型 サービスワゴン (SUS304)

            W11型 サービスワゴン (SUS304)

              W11型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

              W11型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                W10型 サービスワゴン (柱/SUS430)

                W10型 サービスワゴン (柱/SUS430)

                  W9型 サービスワゴン (柱/SUS430)

                  W9型 サービスワゴン (柱/SUS430)

                    W15型 サービスワゴン (SUS304)

                    W15型 サービスワゴン (SUS304)

                      W4型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                      W4型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                        W6型 サービスワゴン (柱/SUS430)

                        W6型 サービスワゴン (柱/SUS430)

                          W9型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                          W9型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                            メーカー アズワン キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 90,697円 102,170円 119,824円 123,224円 105,887円 148,333円 108,238円 71,143円 60,061円 148,333円 94,244円 56,932円 86,491円
                            通常出荷日 9日目~   15日目   15日目   15日目   11日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            高さ(mm) 950 - - - - 950 950 950 890 815 815 960 890
                            最大積載量(kg/台) 約200 - - - - 約200 約200 約200 約200 約200 約200 約200 約200

                            W11型 サービスワゴン (柱/SUS430)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました