(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

W5型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

W5型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
79,857円 ~ 124,940円
税込価格
87,843円 ~ 137,434円

柱と棚板にステンレス(SUS304)を使ったワゴンです。棚板は25mmピッチで...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    960
  • 最大積載量(kg/台):
    約200

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
460
610

1個

79,857( 87,843円 )

9日目

460
760

1個

85,439( 93,983円 )

9日目

460
910

1個

95,057( 104,563円 )

9日目

460
1070

1個

102,034( 112,237円 )

9日目

460
1220

1個

109,011( 119,912円 )

9日目

610
610

1個

88,457( 97,303円 )

9日目

610
760

1個

100,568( 110,625円 )

9日目

610
910

1個

111,648( 122,813円 )

9日目

610
1070

1個

116,399( 128,039円 )

9日目

610
1220

1個

124,940( 137,434円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

柱と棚板にステンレス(SUS304)を使ったワゴンです。
棚板は25mmピッチで上下移動可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

W5型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

W5型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

    W5型 サービスワゴン

    W5型 サービスワゴン

      W5型 サービスワゴン (柱/SUS430)

      W5型 サービスワゴン (柱/SUS430)

        W9型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

        W9型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

          W10型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

          W10型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

            W7型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

            W7型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

              W1型 サイドテーブルワゴン (棚板・柱/SUS304)

              W1型 サイドテーブルワゴン (棚板・柱/SUS304)

                W11型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                W11型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                  W10型 サービスワゴン (柱/SUS430)

                  W10型 サービスワゴン (柱/SUS430)

                    W4型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS430)

                    W4型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS430)

                      W1型 サイドテーブルワゴン (柱/SUS430)

                      W1型 サイドテーブルワゴン (柱/SUS430)

                        W7型 サービスワゴン (柱/SUS430)

                        W7型 サービスワゴン (柱/SUS430)

                          W11型 サービスワゴン (柱/SUS430)

                          W11型 サービスワゴン (柱/SUS430)

                            メーカー アズワン キャニオン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 79,857円 67,493円 57,593円 86,491円 87,299円 87,130円 67,541円 108,238円 71,143円 80,371円 45,055円 63,656円 90,697円
                            通常出荷日 9日目   5日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目~  
                            高さ(mm) 960 960 960 890 950 960 815 950 950 815 815 960 950
                            最大積載量(kg/台) 約200 200 約200 約200 約200 約200 約200 約200 約200 約200 約200 約200 約200

                            W5型 サービスワゴン (棚板・柱/SUS304)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました