(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OD40/OD60 重ね金具

OD40/OD60 重ね金具

通常価格(税別)
39,000円
税込価格
42,900円

アズワン.恒温器・乾燥器 OD40/OD60 重ね金具・適合機種:DKN402...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
適合機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
DKN402、DKM400、DVS402、IC402

1個

39,000( 42,900円 )

-

  • 注文停止中
DKN602、DKM600、DVS602、IC602、IN602

1個

39,000( 42,900円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

アズワン.恒温器・乾燥器 OD40/OD60 重ね金具
・適合機種:DKN402、DKM400、DVS402、IC402

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OD40/OD60 重ね金具

OD40/OD60 重ね金具

    ONS10 架台(ヤマト科学)

    ONS10 架台(ヤマト科学)

      Fineマルチバス FMB-160(TGK)

      Fineマルチバス FMB-160(TGK)

        強制循環式恒温器わかば VTECシリーズ

        強制循環式恒温器わかば VTECシリーズ

          Fine マルチバス FMB-180(TGK)

          Fine マルチバス FMB-180(TGK)

            メーカー アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械
            通常価格 39,000円 44,000円 163,306円 275,051円 181,753円
            通常出荷日 8日目   8日目   3日目   19日目   3日目  
            商品タイプ 恒温槽関連品 - - - -
            商品詳細種別 重ね金具 - - - -

            OD40/OD60 重ね金具のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            定温乾燥器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト