(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

反射スプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

反射スプレー

通常単価(税別)
3,800円
税込単価
4,180円

【特長】・スプレータイプの反射塗料。・塗料に含まれるガラスビーズによる強力な反...

詳細情報を確認する

  • 塗り面積(1回塗り):
    0.12~0.16m2

型番

61-3434-97 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3434-97

白色(透明)

2個

3,800( 4,180円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプレータイプの反射塗料。
・塗料に含まれるガラスビーズによる強力な反射性能でヘッドライトや懐中電灯の光を反射し、夜間での視認性を高めます。主に道路標示や危険区域の表示など、交通安全や安全防災の分野で幅広く使用できます。透明性塗料とガラスビーズ(反射球)を組み合わせた反射塗料を手軽なスプレータイプにしました。
・透明性塗料なので下地の色が反映されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

反射スプレーの型番61-3434-97のページです。
型番61-3434-97に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

反射スプレー

反射スプレー

    反射スプレー(反射塗料 スプレータイプ)

    反射スプレー(反射塗料 スプレータイプ)

      100ml 強力反射スプレー

      100ml 強力反射スプレー

        1.0kg [屋内用]水性蓄光塗料

        1.0kg [屋内用]水性蓄光塗料

          ビームライトスプレー 100ml

          ビームライトスプレー 100ml

            蛍光スプレーYR 300ml

            蛍光スプレーYR 300ml

              水性蛍光塗料

              水性蛍光塗料

                蛍光塗料 ロイヒカラーネオ

                蛍光塗料 ロイヒカラーネオ

                  油性蛍光塗料[屋内外用]ツヤなし

                  油性蛍光塗料[屋内外用]ツヤなし

                    400ml 建物木部用防腐・防蟻剤スプレー

                    400ml 建物木部用防腐・防蟻剤スプレー

                      蛍光塗料 水性ルミライン 1kg

                      蛍光塗料 水性ルミライン 1kg

                        油性シリコンラッカースプレー

                        油性シリコンラッカースプレー

                          アスペン ラッカースプレー 420mL

                          アスペン ラッカースプレー 420mL

                            メーカー アズワン 日本緑十字社 エスコ エスコ シンロイヒ 日本緑十字社 アサヒペン シンロイヒ エスコ エスコ シンロイヒ カンペハピオ アズワン
                            通常価格 3,800円 3,000円 1,930円 23,168円 1,257円 4,200円 479円 15,815円 17,376円 1,380円 13,313円 1,268円 1,180円
                            通常出荷日 8日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   9日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   8日目~  
                            塗り面積(1回塗り) 0.12~0.16m2 - - - - - - - - - - - -

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました