(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SSN952 高輝度蓄光通路誘導標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SSN952 高輝度蓄光通路誘導標識

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
38,000円
税込価格
41,800円

【特長】・S級の高輝度蓄光標識(壁用)です。・低い照度環境でも光を蓄え、電気が...

詳細情報を確認する

型番

61-3397-61 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-3397-61

1個

38,000( 41,800円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・S級の高輝度蓄光標識(壁用)です。
・低い照度環境でも光を蓄え、電気が消えても長時間光ります。
・離けい紙をはがして貼り付ける、ステッカータイプです。
・消防認定品で、消防・防災関連にも適応しています。
【商品仕様】
・表示内容:←
・材質:PETステッカー
・サイズ:150mm角
・消防認定品 電気が消えても長時間光ります。 設置の際は、使用が可能か所轄の消防署に必ずお問い合わせください。
・SSN952

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SSN952 高輝度蓄光通路誘導標識

SSN952 高輝度蓄光通路誘導標識

    SSN962 高輝度蓄光通路誘導標識

    SSN962 高輝度蓄光通路誘導標識

      ASN952 高輝度蓄光通路誘導標識

      ASN952 高輝度蓄光通路誘導標識

        SSN961 高輝度蓄光通路誘導標識

        SSN961 高輝度蓄光通路誘導標識

          SSN951 高輝度蓄光通路誘導標識

          SSN951 高輝度蓄光通路誘導標識

            ASN951 高輝度蓄光通路誘導標識

            ASN951 高輝度蓄光通路誘導標識

              高輝度蓄光通路誘導標識  「←」_1

              高輝度蓄光通路誘導標識 「←」_1

                高輝度蓄光通路誘導標識  「←」_2

                高輝度蓄光通路誘導標識 「←」_2

                  高輝度蓄光通路誘導標識  「→」_1

                  高輝度蓄光通路誘導標識 「→」_1

                    高輝度蓄光通路誘導標識「→」 377951・377961

                    高輝度蓄光通路誘導標識「→」 377951・377961

                      SSN963 高輝度蓄光通路誘導標識

                      SSN963 高輝度蓄光通路誘導標識

                        SSN953 高輝度蓄光通路誘導標識

                        SSN953 高輝度蓄光通路誘導標識

                          ASN953 高輝度蓄光通路誘導標識

                          ASN953 高輝度蓄光通路誘導標識

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 38,000円 22,000円 11,328円 22,000円 38,000円 11,328円 21,999円 9,899円 21,999円 9,899円 22,000円 38,000円 11,328円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   8日目   8日目   8日目  

                            SSN952 高輝度蓄光通路誘導標識のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました