(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミバルブ開閉札 「常時開」 15703シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミバルブ開閉札 「常時開」 15703シリーズ

通常価格(税別)
280円
税込価格
308円

【特長】・軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    アルミ
  • 表示内容:
    その他
  • 仕様:
    Φ4穴×1・両面印刷
  • サイズ:
    50mm丸×1mm

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
常時開(赤)

2個

280( 308円 )

1日目

  • 注文停止中
常時開(緑)

2個

280( 308円 )

-

常時開(青)

2個

280( 308円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています
・熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミバルブ開閉札 「常時開」 15703シリーズ

アルミバルブ開閉札 「常時開」 15703シリーズ

    バルブ開閉札 丸型

    バルブ開閉札 丸型

      アルミバルブ開閉札 「開」 15701シリーズ

      アルミバルブ開閉札 「開」 15701シリーズ

        アルミバルブ開閉札 「常時閉」 15704シリーズ

        アルミバルブ開閉札 「常時閉」 15704シリーズ

          アルミバルブ開閉札 「閉」 15702シリーズ

          アルミバルブ開閉札 「閉」 15702シリーズ

            アルミバルブ開閉札 「常時閉」 15904シリーズ

            アルミバルブ開閉札 「常時閉」 15904シリーズ

              アルミバルブ開閉札 「常時開」 15903シリーズ

              アルミバルブ開閉札 「常時開」 15903シリーズ

                アルミバルブ開閉札 「常時開」 15803シリーズ

                アルミバルブ開閉札 「常時開」 15803シリーズ

                  バルブ開閉札 「閉」 15102シリーズ

                  バルブ開閉札 「閉」 15102シリーズ

                    メーカー アズワン 日本緑十字社 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                    通常価格 280円 280円 280円 280円 280円 284円 284円 580円 422円
                    通常出荷日 1日目~   1日目   8日目~   1日目   8日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                    商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 - - - -
                    材質(本体) アルミ - アルミ アルミ アルミ - - - -
                    表示内容 その他 その他 その他 その他 その他 - - - -
                    仕様 Φ4穴×1・両面印刷 - Φ4穴×1・両面印刷 Φ4穴×1・両面印刷 Φ4穴×1・両面印刷 - - 5mmφ穴×1・両面印刷 -
                    サイズ 50mm丸×1mm - 50mm丸×1mm 50mm丸×1mm 50mm丸×1mm 50mm角×1mm 50mm角×1mm 80mm丸×1mm 50mm丸×2mm

                    アルミバルブ開閉札 「常時開」 15703シリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました