(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バルブ開閉札 「常時閉」 16407シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バルブ開閉札 「常時閉」 16407シリーズ

通常価格(税別)
2,100円
税込価格
2,310円

【特長】・熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
常時閉(赤)

2個

2,100( 2,310円 )

-

常時閉(緑)

2個

2,100( 2,310円 )

8日目

  • 注文停止中
常時閉(青)

2個

2,100( 2,310円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バルブ開閉札 「常時閉」 16407シリーズ

バルブ開閉札 「常時閉」 16407シリーズ

    バルブ開閉札 「常時開」 16406シリーズ

    バルブ開閉札 「常時開」 16406シリーズ

      バルブ開閉札 「開/閉」 16203シリーズ

      バルブ開閉札 「開/閉」 16203シリーズ

        バルブ開閉札 「常時開」 15503シリーズ

        バルブ開閉札 「常時開」 15503シリーズ

          アルミバルブ開閉札 「常時開」 15903シリーズ

          アルミバルブ開閉札 「常時開」 15903シリーズ

            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
            通常価格 2,100円 2,100円 630円 2,149円 284円
            通常出荷日 8日目~   8日目~   8日目   1日目   1日目  
            商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 - -
            材質(本体) ポリエチレンテレフタラート(PET) ポリエチレンテレフタラート(PET) ポリエチレンテレフタラート(PET) - -
            表示内容 その他 その他 その他 - -
            仕様 ラミネート加工・Φ4穴×1・両面印刷 ラミネート加工・Φ4穴×1・両面印刷 ラミネート加工、両面印刷 - -
            入数 10枚1組 10枚1組 2枚1組(裏表に印字されたものが2個入りです。) 10枚1組 -

            バルブ開閉札 「常時閉」 16407シリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました