(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーナークッション 黄/黒(トラ)無反射

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コーナークッション 黄/黒(トラ)無反射

通常価格(税別)
6,000円 ~ 7,200円
税込価格
6,600円 ~ 7,920円

【特長】・トラ柄が事前の注意喚起を促し、厚いクッションが衝撃を緩和します。・コ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
厚み(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
15

2個

6,000( 6,600円 )

-

  • 注文停止中
25

2個

7,200( 7,920円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラ柄が事前の注意喚起を促し、厚いクッションが衝撃を緩和します。
・コーナー部専用の衝撃緩衝材です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーナークッション 黄/黒(トラ)無反射

コーナークッション 黄/黒(トラ)無反射

    コーナー用クッション

    コーナー用クッション

      ガードパッド(反射シート付コーナータイプ)

      ガードパッド(反射シート付コーナータイプ)

        コーナープロテクター

        コーナープロテクター

          275x2000mm コーナークッション(緑/白)

          275x2000mm コーナークッション(緑/白)

            1000mm コーナーガード 軟質塩化ビニール

            1000mm コーナーガード 軟質塩化ビニール

              54×54 スポンジコーナーガード (粘着付)

              54×54 スポンジコーナーガード (粘着付)

                カーボーイ 安心クッションコーナー用 みつあし クリア

                カーボーイ 安心クッションコーナー用 みつあし クリア

                  コーナーガード 270×2000(緑,白)

                  コーナーガード 270×2000(緑,白)

                    75x435mm クッションマット

                    75x435mm クッションマット

                      安心クッションコーナー用 みつあし(クリア)

                      安心クッションコーナー用 みつあし(クリア)

                        光 戸当りクッションテープ M型茶

                        光 戸当りクッションテープ M型茶

                          コーナークッション

                          コーナークッション

                            メーカー アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット エスコ エスコ エスコ カーボーイ アラオ エスコ カーボーイ エムエフ
                            通常価格 6,000円 4,402円 9,339円 6,788円 3,030円 2,260円 610円 180円 2,526円 1,330円 135円 9,945円 2,524円
                            通常出荷日 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション シートタイプクッション コーナタイプクッション - コーナタイプクッション
                            取付方法 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ ビス止め その他 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ その他 貼付タイプ 貼付タイプ - 貼付タイプ
                            材質 発泡ポリエチレン 発泡ポリエチレン 軟質塩化ビニール その他 塩化ビニール(PVC)+発泡ポリエチレン 軟質塩化ビニール その他 塩化ビニール(PVC) 塩化ビニール(PVC)+発泡ポリエチレン ポリエチレン(PE) 塩化ビニール(PVC) - 塩化ビニール(PVC)+発泡ポリエチレン
                            黄/黒 - - 緑/白 - クリア 緑/白 クリア - -
                            幅×長さ (mm) 200×1000 - - - 275×2000 - - - 270×2000 75×435 13×25 - 275×2000

                            コーナークッション 黄/黒(トラ)無反射のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました