(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

S字フック 2個組 PFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

S字フック 2個組 PFシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
200円
税込価格
220円

プラスチック製チェーンのジョイント用パーツです。材質:ポリエチレン入数:2個1...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリエチレン
  • 入数:
    2個1組

型番

61-9937-44 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-9937-44

イエロー
-
サイズ:21×39.5mm(線径:φ6mm)

4個

200( 220円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

プラスチック製チェーンのジョイント用パーツです。
材質:ポリエチレン
入数:2個1組

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

S字フック 2個組 PFシリーズ

S字フック 2個組 PFシリーズ

    Sフック

    Sフック

      クイックジョイント (線径6mmΦ・8mmΦ)

      クイックジョイント (線径6mmΦ・8mmΦ)

        アズワン PKC-200 LEDソーラーチューブ

        アズワン PKC-200 LEDソーラーチューブ

          LEDソーラーチューブ

          LEDソーラーチューブ

            TRUSCO プラ反射ジョイント (2個入)

            TRUSCO プラ反射ジョイント (2個入)

              カラープラポール ゴムベース

              カラープラポール ゴムベース

                カラープラポール サインキャップ

                カラープラポール サインキャップ

                  メーカー アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社 トラスコ中山 カーボーイ カーボーイ
                  通常価格 200円 199円 199円 26,134円 20,123円 578円 1,115円 1,028円
                  通常出荷日 1日目   4日目   2日目~   8日目   4日目   1日目   4日目   1日目  
                  材質 ポリエチレン - - - - - - -
                  入数 2個1組 - - - - - - -

                  S字フック 2個組 PFシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  プラチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました