(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UP260-15 プレート 管理責任者

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

UP260-15 プレート 管理責任者

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
666円
税込単価
733円

【特長】・アクリル製の標示プレートです。【商品仕様】・サイズ:200mm×60...

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    貼る
  • 形状:
    縦型
  • サイズ(短手)(mm):
    50
  • サイズ(長手)(mm):
    200
  • 粘着・テープ:
    無し

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-7412-19

5個

666( 733円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アクリル製の標示プレートです。
【商品仕様】
・サイズ:200mm×60mm×2mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

UP260-15 プレート 管理責任者の型番61-7412-19のページです。
型番61-7412-19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UP260-15 プレート 管理責任者

UP260-15 プレート 管理責任者

    EL143-N プレート 無地板

    EL143-N プレート 無地板

      UP123-4 プレート 出入口

      UP123-4 プレート 出入口

        メーカー アズワン アズワン アズワン
        通常価格 666円 362円 320円
        通常出荷日 5日目   5日目   5日目  
        使用形体 貼る 貼る 貼る
        形状 縦型 縦型 縦型
        サイズ(短手)(mm) 50 40 30
        サイズ(長手)(mm) 200 140 120
        粘着・テープ 無し 有り 有り

        UP260-15 プレート 管理責任者のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました