(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Y5150-135 プレート 出入口

Y5150-135 プレート 出入口【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
465円
税込単価
512円

【特長】・アクリル製の標示プレートです。【商品仕様】・サイズ:150mm×50...

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    貼る
  • 形状:
    横型
  • サイズ(短手)(mm):
    50
  • サイズ(長手)(mm):
    150
  • 粘着・テープ:
    有り

型番

61-7394-10 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

使用形体貼る形状横型
サイズ(短手)(mm)50サイズ(長手)(mm)150
粘着・テープ有り - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-7394-10

2パック

5個入り

465( 512円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アクリル製の標示プレートです。
【商品仕様】
・サイズ:150mm×50mm×2mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Y5150-135 プレート 出入口の型番61-7394-10のページです。
型番61-7394-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Y5150-135 プレート 出入口

Y5150-135 プレート 出入口

    Y5150-192 プレート 土足厳禁

    Y5150-192 プレート 土足厳禁

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 465円 465円
      通常出荷日 5日目   9日目  
      使用形体 貼る 貼る
      形状 横型 横型
      サイズ(短手)(mm) 50 50
      サイズ(長手)(mm) 150 150
      粘着・テープ 有り 有り

      Y5150-135 プレート 出入口のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました

      閉じる

      比較リスト