(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンビ無地板 エンビ-22

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3394-82
エンビ無地板 エンビ-22 エンビ-22(シロ) エンビムジイタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
300円
税込単価
330円

【特長】・オリジナル標識の製作に便利な無地の樹脂製プレートです。

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    置く
  • 形状:
    縦型
  • サイズ(短手)(mm):
    120
  • サイズ(長手)(mm):
    360
  • 粘着・テープ:
    無し
  • 材質:
    硬質エンビ
  • 厚み(mm):
    1

Loading...

商品情報を表示

61-3394-82 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3394-82

2個

300( 330円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オリジナル標識の製作に便利な無地の樹脂製プレートです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エンビ無地板 エンビ-22の型番61-3394-82のページです。
型番61-3394-82に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンビ無地板 エンビ-22

エンビ無地板 エンビ-22

    エンビ無地板 エンビ-13

    エンビ無地板 エンビ-13

      EL143-N プレート 無地板

      EL143-N プレート 無地板

        ABボードアクリル

        ABボードアクリル

          サインプレート UP・CM(アクリル板)

          サインプレート UP・CM(アクリル板)

            光 無地板一つ穴  L140×W40

            光 無地板一つ穴 L140×W40

              メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
              通常価格 300円 880円 362円 418円 109円 170円
              通常出荷日 1日目~   1日目   5日目   8日目~   7日目~   4日目  
              使用形体 置く 置く 貼る 吊るす 貼る 吊るす
              形状 縦型 縦型 縦型 横型 横型 縦型
              サイズ(短手)(mm) 120 300 40 - - 40
              サイズ(長手)(mm) 360 600 140 - - 140
              粘着・テープ 無し 無し 有り 無し - 無し

              エンビ無地板 エンビ-22のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              61-3394-83
              61-3394-84
              61-3394-85
              61-3394-86
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              色詳細

              300円

              ( 330円 )
              2個 あり

              8日目

              300円

              ( 330円 )
              2個 あり

              8日目

              300円

              ( 330円 )
              2個 あり

              8日目

              300円

              ( 330円 )
              2個 あり

              1日目

              サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました