(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンビ無地板 エンビ-13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エンビ無地板 エンビ-13

通常単価(税別)
880円
税込単価
968円

【特長】・オリジナル標識の製作に便利な無地の樹脂製プレートです

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    置く
  • 形状:
    縦型
  • サイズ(短手)(mm):
    300
  • サイズ(長手)(mm):
    600
  • 粘着・テープ:
    無し
  • 材質:
    硬質エンビ
  • サイズ:
    600×300×1mm

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3394-77

1個

880( 968円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オリジナル標識の製作に便利な無地の樹脂製プレートです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エンビ無地板 エンビ-13の型番61-3394-77のページです。
型番61-3394-77に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンビ無地板 エンビ-13

エンビ無地板 エンビ-13

    エンビ無地板 エンビ-22

    エンビ無地板 エンビ-22

      EL143-N プレート 無地板

      EL143-N プレート 無地板

        サインプレート UP・CM(アクリル板)

        サインプレート UP・CM(アクリル板)

          光 無地板一つ穴  L70×W30

          光 無地板一つ穴 L70×W30

            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン
            通常価格 880円 300円 362円 109円 86円
            通常出荷日 1日目   1日目~   5日目   7日目~   4日目  
            使用形体 置く 置く 貼る 貼る 吊るす
            形状 縦型 縦型 縦型 横型 縦型
            サイズ(短手)(mm) 300 120 40 - 30
            サイズ(長手)(mm) 600 360 140 - 70
            粘着・テープ 無し 無し 有り - 無し

            エンビ無地板 エンビ-13のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました