(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PD-5 仮設工業承認品作業台コンスミニ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PD-5 仮設工業承認品作業台コンスミニ

通常価格(税別)
39,396円
税込価格
43,336円

【特長】・バーリング加工(天板に穴が開いて盛り上がっている状態)なので、滑り止...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    150
  • 天板高さ(m):
    0.37~0.5
  • JANコード:
    4984842509852
  • 収納時全長(m):
    0.379
  • 質量(kg):
    6.8
  • 段数:
    1
  • 天板サイズ:
    510mm×500mm
  • 材質:
    アルミ合金

型番

61-9749-98 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-9749-98

1個

39,396( 43,336円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バーリング加工(天板に穴が開いて盛り上がっている状態)なので、滑り止め効果が高いです。
・オプションの連結ブリッジHAE(別売)を使えば通路にもなります。
【商品仕様】
・材質:アルミ合金
・質量(kg):6.8
・最大使用質量(kg):150
・天板高さ(m):0.37~0.5
・天板寸法(mm):510×500
・収納時全長(mm):379
・段数:1

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PD-5 仮設工業承認品作業台コンスミニ

PD-5 仮設工業承認品作業台コンスミニ

    ステンレス パッドアイ

    ステンレス パッドアイ

      SA-250 伸縮足場板「のびテージ」

      SA-250 伸縮足場板「のびテージ」

        折りたたみ作業台(上わく付) CSF-TA

        折りたたみ作業台(上わく付) CSF-TA

          折りたたみ作業台 CSF-A

          折りたたみ作業台 CSF-A

            アルミ合金製作業台・脚立 マイティーステップ

            アルミ合金製作業台・脚立 マイティーステップ

              可搬式作業台 SKY-11

              可搬式作業台 SKY-11

                ピカ DWJ用手すりわく DXA、DWJ

                ピカ DWJ用手すりわく DXA、DWJ

                  アルミ合金製作業台・脚立 マイティーステップ(伸縮タイプ)

                  アルミ合金製作業台・脚立 マイティーステップ(伸縮タイプ)

                    メーカー アズワン 水本機械製作所 ナカオ アズワン アズワン アルインコ アズワン ピカコーポレイション アルインコ
                    通常価格 39,396円 440円 47,840円 64,171円 42,093円 45,250円 118,800円 46,306円 78,375円
                    通常出荷日 12日目   1日目~   10日目   9日目~   8日目~   4日目   12日目   4日目   10日目~  
                    商品タイプ 作業用踏台 - - - 作業用踏台 - - - -
                    最大使用質量(Kg) 150 - - - 150 - - - -
                    天板高さ(m) 0.37~0.5 - - - - - - - -
                    JANコード 4984842509852 - - - - - - - -
                    収納時全長(m) 0.379 - - - - - - - -

                    PD-5 仮設工業承認品作業台コンスミニのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました