(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

四脚調節式足場台「勇馬」 ESKシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

四脚調節式足場台「勇馬」 ESKシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
86,450円 ~ 131,860円
税込価格
95,095円 ~ 145,046円

【特長】・ステップ幅60mmの可搬式作業台です。材質:アルミ

詳細情報を確認する

  • 最大使用質量(kg):
    150
  • ステップ幅(mm):
    60
  • 材質:
    アルミ

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
天板高さ(m)
収納時寸法(長さ×幅×厚みmm)
天板寸法(mm)
質量(kg)
手がかり棒
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
脚部伸縮タイプ
0.72~1.08
720×710×220
1545×500
16.2
-

1個

101,650( 111,815円 )

12日目

  • 注文停止中
脚部伸縮タイプ
0.72~1.08
1690×710×170
765×500
11.9
-

1個

86,450( 95,095円 )

-

脚部伸縮タイプ
1.05~1.41
1710×860×240
1545×500
21.4
4本

1個

131,860( 145,046円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステップ幅60mmの可搬式作業台です。
材質:アルミ

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

四脚調節式足場台「勇馬」 ESKシリーズ

四脚調節式足場台「勇馬」 ESKシリーズ

    可搬式作業台 勇馬(脚部伸縮タイプ) ESK

    可搬式作業台 勇馬(脚部伸縮タイプ) ESK

      足場台 アルミニウム製・脚部伸縮タイプ

      足場台 アルミニウム製・脚部伸縮タイプ

        四脚調節式及び天板伸縮式足場台「飛天馬」 CEE25シリーズ

        四脚調節式及び天板伸縮式足場台「飛天馬」 CEE25シリーズ

          四脚調節式 足場台(可搬式作業台)「楽駝」 SKYシリーズ

          四脚調節式 足場台(可搬式作業台)「楽駝」 SKYシリーズ

            伸縮足場板「のびテージ」 SAシリーズ

            伸縮足場板「のびテージ」 SAシリーズ

              SGS-810セーフティガード「楽駝」

              SGS-810セーフティガード「楽駝」

                伸縮式足場板 VSS-H

                伸縮式足場板 VSS-H

                  CSFR1518S 作業台 伸縮脚付でワンタッチ収納ができる折りたたみ作業台

                  CSFR1518S 作業台 伸縮脚付でワンタッチ収納ができる折りたたみ作業台

                    足場台 飛龍 セーフティガード

                    足場台 飛龍 セーフティガード

                      [取手・キャスター付]調整式足場台(セーフティーガード付)

                      [取手・キャスター付]調整式足場台(セーフティーガード付)

                        メーカー アズワン ナカオ アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ナカオ エスコ
                        通常価格 86,450円 70,320円 80,164円 52,740円 143,862円 47,840円 13,110円 47,100円 99,431円 12,315円 122,020円
                        通常出荷日 12日目   4日目~   9日目~   10日目~   12日目   10日目   10日目   7日目~   10日目   2日目   2日目   当日出荷可能
                        最大使用質量(kg) 150 150 150 100 150 - - - 150 - 150
                        ステップ幅(mm) 60 - - - 60 - - - - - -
                        材質 アルミ - アルミニウム、スチール アルミ アルミ - - - - - -

                        四脚調節式足場台「勇馬」 ESKシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        足場台カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました