(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用踏台用 オプション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業用踏台用 オプション

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,800円 ~ 37,240円
税込価格
14,080円 ~ 40,964円

【特長】・A型用背面手すりです。・取り付けには加工が必要です。材質:アルミ

詳細情報を確認する

  • 材質:
    アルミ

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
その他
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
関連商品
オプション

1個

12,825( 14,108円 )

10日目

  • 注文停止中
関連商品
オプション

1個

13,110( 14,421円 )

-

関連商品
オプション

1個

12,825( 14,108円 )

12日目

  • 注文停止中
関連商品
オプション

1個

12,800( 14,080円 )

-

  • 注文停止中
関連商品
オプション

1個

28,224( 31,046円 )

-

  • 注文停止中
関連商品
オプション

1個

37,240( 40,964円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・A型用背面手すりです。
・取り付けには加工が必要です。
材質:アルミ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業用踏台用 オプション

作業用踏台用 オプション

    作業台CSBC-S用片手すり

    作業台CSBC-S用片手すり

      作業台ライトステップ

      作業台ライトステップ

        踏台 PFC/PFW

        踏台 PFC/PFW

          ピカ KDR型内階段用手すり

          ピカ KDR型内階段用手すり

            ピカ 踏台 WAS型

            ピカ 踏台 WAS型

              TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ/天板高さ0.25m)

              TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ/天板高さ0.25m)

                メーカー アズワン アルインコ 長谷川工業 ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション トラスコ中山
                通常価格 12,800円 30,998円 84,424円 7,601円 36,379円 14,163円 22,461円
                通常出荷日 10日目~   7日目~   1日目   4日目~   4日目   6日目   1日目  
                材質 アルミ - - - - - -

                作業用踏台用 オプションのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました