(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グローブキャッチャー GGシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グローブキャッチャー GGシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
900円 ~ 10,450円
税込価格
990円 ~ 11,495円

【特長】・労働災害から身を守り、巻き込み事故を防ぐ安全機構式の手袋用ストラップ...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
サイズ
メーカー型番
商品詳細種別
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グリーン
3.5×14㎝
GG4620SG
クリップタイプ(ボールソケット式)
アセタール樹脂
1個

1個

900( 990円 )

1日目

グリーン
3.5×14㎝
GG4620SG10
クリップタイプ(ボールソケット式)
アセタール樹脂
10個

1個

7,695( 8,465円 )

1日目

イエロー
3.4×13.5㎝
GG1939HY
クリップタイプ(安全機構式)
アセタール樹脂、ポリウレタン
1個

1個

1,200( 1,320円 )

7日目

イエロー
3.4×13.5㎝
GG1939HY10
クリップタイプ(安全機構式)
アセタール樹脂、ポリウレタン
10個

1個

10,450( 11,495円 )

7日目

  • 注文停止中
その他
3.4×11㎝
GG7800BO
フックタイプ(安全機構式)
アセタール樹脂、ポリウレタン
1個

5個

1,200( 1,320円 )

-

その他
3.4×11㎝
GG7800BO10
フックタイプ(安全機構式)
アセタール樹脂、ポリウレタン
10個

1個

10,450( 11,495円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・労働災害から身を守り、巻き込み事故を防ぐ安全機構式の手袋用ストラップです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グローブキャッチャー GGシリーズ

グローブキャッチャー GGシリーズ

    48.5x93x113mm着脱式ツールホルダー(カラビナ/折畳)

    48.5x93x113mm着脱式ツールホルダー(カラビナ/折畳)

      着脱式ツールホルダー(カラビナ)

      着脱式ツールホルダー(カラビナ)

        着脱式ツールホルダー(カラビナダブル)

        着脱式ツールホルダー(カラビナダブル)

          簡易インパクトカバー

          簡易インパクトカバー

            6号帆布 強力型工具袋

            6号帆布 強力型工具袋

              152x 38x254mm ツールホルダー

              152x 38x254mm ツールホルダー

                150x 60x210mm コードレスドライバーホルスター

                150x 60x210mm コードレスドライバーホルスター

                  防水クッションポーチ

                  防水クッションポーチ

                    ショルダーベルト

                    ショルダーベルト

                      108x 38x178mm ツールホルダー

                      108x 38x178mm ツールホルダー

                        540x380x230mm リュックサック EA927BH-61

                        540x380x230mm リュックサック EA927BH-61

                          メーカー アズワン エスコ エスコ エスコ DBLTACT コヅチ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 900円 3,740円 3,320円 4,160円 654円 3,921円 3,000円 3,200円 5,250円 1,690円 1,930円 4,800円
                          通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                          商品タイプ 工具接続コード - - - - - - - - - - -
                          材質 その他 - - - - - - - - - - -

                          グローブキャッチャー GGシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました