(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

遮光保護めがね S-227

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

遮光保護めがね S-227

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,180円  特別価格 
税込価格
4,598円  特別価格 

【特長】・ヘルメット差し込みタイプ・2眼遮光保護めがね遮光度:#3/#4/#5...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
遮光度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
#3

5個

4,180円

3,486

( 3,835円 )

8日目

  • 注文停止中
#4

5個

4,180円

3,486

( 3,835円 )

-

  • 注文停止中
#5

5個

4,180円

3,486

( 3,835円 )

-

#6

5個

4,180円

3,486

( 3,835円 )

8日目

  • 注文停止中
#7

5個

4,180円

3,486

( 3,835円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメット差し込みタイプ・2眼遮光保護めがね
遮光度:#3/#4/#5/#6/#7

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

遮光保護めがね S-227

遮光保護めがね S-227

    遮光プレート NSL プレート

    遮光プレート NSL プレート

      遮光保護めがね YW-70

      遮光保護めがね YW-70

        メーカー アズワン アズワン アズワン
        通常価格 4,180円 1,210円 1,594円
        通常出荷日 8日目~   8日目~   8日目~  
        形状 取付型メガネ - -
        用途 遮光 遮光 遮光
        規格 JIS JIS -
        サイズ W130×H52mm W105×H50mm -
        レンズ 強化ガラス - -

        遮光保護めがね S-227のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました