(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HPクリーナー 接着剤はがし

HPクリーナー 接着剤はがし

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,000円
税込価格
2,200円

【特長】・ステンレスに付着した接着剤をはがすクリーナーです。【商品仕様】・型番...

詳細情報を確認する

型番

61-0185-24 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-0185-24

2個

2,000( 2,200円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスに付着した接着剤をはがすクリーナーです。
【商品仕様】
・型番:HP
・容量:300mL

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HPクリーナー 接着剤はがし

HPクリーナー 接着剤はがし

    パッキンはがし

    パッキンはがし

      らくがき消し 180ml TW-212

      らくがき消し 180ml TW-212

        パッキンはがしF

        パッキンはがしF

          クリーナー20 330ml

          クリーナー20 330ml

            α パッキンハガシスプレー

            α パッキンハガシスプレー

              らくがき消し TW-210

              らくがき消し TW-210

                LOCTITE "シールはがし"

                LOCTITE "シールはがし"

                  ニチバン テープはがし 強力タイプ 220ml

                  ニチバン テープはがし 強力タイプ 220ml

                    ロックタイト "ガスケットリムーバー"(塩素フリー)

                    ロックタイト "ガスケットリムーバー"(塩素フリー)

                      ラベルハガシ TC-RH200

                      ラベルハガシ TC-RH200

                        α塩素フリーパッキンハガシスプレー

                        α塩素フリーパッキンハガシスプレー

                          マルチリムーバー

                          マルチリムーバー

                            メーカー アズワン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) コクヨ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) スリーエムジャパン トラスコ中山 コクヨ ヘンケル ニチバン ヘンケル トラスコ中山 トラスコ中山 スリーエムジャパン
                            通常価格 2,000円 1,280円 1,431円 1,084円 1,878円 1,287円 750円 563円 732円 4,190円 671円 2,191円 2,673円
                            通常出荷日 1日目   2日目   5日目   3日目   1日目   1日目   5日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目  

                            HPクリーナー 接着剤はがしのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト