(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトロックFOAMプレミアム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニトロックFOAMプレミアム

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
325円 ~ 326円
税込価格
358円 ~ 359円

【特長】・やわらか形状で手にピッタリフィット・耐油性に優れており、通気性抜群で...

詳細情報を確認する

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
カラー
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
ブルー
4536527893321
1双

1個

325( 358円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M
ブルー
4536527893314
1双

1個

325( 358円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

S
ブルー
4536527893307
1双

1個

325( 358円 )

3日目

L
オレンジ
4536527893369
1双

5個

325( 358円 )

3日目

LL
オレンジ
4536527893376
1双

5個

325( 358円 )

3日目

M
オレンジ
4536527893352
1双

1個

325( 358円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

S
オレンジ
4536527893345
1双

1個

325( 358円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

L
パープル
4536527893406
1双

5個

325( 358円 )

3日目

LL
パープル
4536527893413
1双

5個

325( 358円 )

3日目

M
パープル
4536527893390
1双

5個

326( 359円 )

3日目

S
パープル
4536527893383
1双

1個

325( 358円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・やわらか形状で手にピッタリフィット
・耐油性に優れており、通気性抜群で突き刺しに強い
【用途】
・運送業(引越し)、農業、園芸(草取りなど)、倉庫作業、建築土木業などに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトロックFOAMプレミアム

ニトロックFOAMプレミアム

    ニトロック ロング手袋

    ニトロック ロング手袋

      ケミショック

      ケミショック

        川西 耐油マックス 1P Sサイズ

        川西 耐油マックス 1P Sサイズ

          ニトリルマックス #2462

          ニトリルマックス #2462

            耐油ビニローブ No652

            耐油ビニローブ No652

              メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 川西工業 川西工業 川西工業 ショーワグローブ
              通常価格 325円 601円 477円 542円 300円 763円
              通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
              使用用途 耐油・耐溶剤 作業用 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 作業用 耐油・耐溶剤
              商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム すべり止め - - 塩化ビニール
              内容量 1双 1双 - - - -

              ニトロックFOAMプレミアムのレビュー

              評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
              機械修理、改造
              評価 4.0満足度:4.02020/01/31
              ゴムのコーティングが、細かい切粉やバリが指に刺さるのを、防いでくれます。ゴムは柔らかくて、指先の感覚も良好です。
              長持ちで安いので気に入っています。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました