(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒ブルゾン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防寒ブルゾン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,013円
税込価格
9,914円

【特長】・次世代テイストの新しい防寒ブルゾン・大型フードファスナー着脱、左袖ペ...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ブルゾン
  • メイン素材:
    ポリエステル
  • 材質:
    表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%
  • 内容量:
    1着

型番

未確定25件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
裄丈(cm)
JANコード
色詳細
着丈(cm)
胸囲(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
92
4536527887177
ネイビー
74
141
1着

1個

9,013( 9,914円 )

5日目

L
88
4536527887153
ネイビー
70
129
1着

1個

9,013( 9,914円 )

15日目

LL/2L
90
4536527887160
ネイビー
72
135
1着

1個

9,013( 9,914円 )

15日目

M
86
4536527887146
ネイビー
68
123
1着

1個

9,013( 9,914円 )

15日目

S
83
4536527887139
ネイビー
65
117
1着

1個

9,013( 9,914円 )

15日目

3L
92
4536527887269
ブルー
74
141
1着

1個

9,013( 9,914円 )

5日目

L
88
4536527887245
ブルー
70
129
1着

1個

9,013( 9,914円 )

15日目

LL/2L
90
4536527887252
ブルー
72
135
1着

1個

9,013( 9,914円 )

15日目

M
86
4536527887238
ブルー
68
123
1着

1個

9,013( 9,914円 )

15日目

S
83
4536527887221
ブルー
65
117
1着

1個

9,013( 9,914円 )

15日目

3L
92
4536527887351
オレンジ
74
141
1着

1個

9,013( 9,914円 )

15日目

L
88
4536527887337
オレンジ
70
129
1着

1個

9,013( 9,914円 )

15日目

LL/2L
90
4536527887344
オレンジ
72
135
1着

1個

9,013( 9,914円 )

15日目

M
86
4536527887320
オレンジ
68
123
1着

1個

9,013( 9,914円 )

15日目

S
83
4536527887313
オレンジ
65
117
1着

1個

9,013( 9,914円 )

15日目

3L
92
4536527887443
レッド
74
141
1着

1個

9,013( 9,914円 )

15日目

L
88
4536527887429
レッド
70
129
1着

1個

9,013( 9,914円 )

15日目

LL/2L
90
4536527887436
レッド
72
135
1着

1個

9,013( 9,914円 )

15日目

M
86
4536527887412
レッド
68
123
1着

1個

9,013( 9,914円 )

15日目

S
83
4536527887405
レッド
65
117
1着

1個

9,013( 9,914円 )

15日目

3L
92
4536527887535
チャコール
74
141
1着

1個

9,013( 9,914円 )

5日目

L
88
4536527887511
チャコール
70
129
1着

1個

9,013( 9,914円 )

5日目

LL/2L
90
4536527887528
チャコール
72
135
1着

1個

9,013( 9,914円 )

5日目

M
86
4536527887504
チャコール
68
123
1着

1個

9,013( 9,914円 )

15日目

S
83
4536527887498
チャコール
65
117
1着

1個

9,013( 9,914円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・次世代テイストの新しい防寒ブルゾン
・大型フードファスナー着脱、左袖ペン差し、フードスピンドル付、内ポケット、カフスアジャスター、袖口裏フリース
・胸フラップ反射パイピング、背中反射テープ付、夜でも見える高視認仕様
・左胸ポケット:巾14cm×深さ15cm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒ブルゾン

防寒ブルゾン

    防寒コート

    防寒コート

      防寒パンツ

      防寒パンツ

        防寒服 ベルデクセル ストレッチジャンパー VE2003 上 ロイヤルブルー

        防寒服 ベルデクセル ストレッチジャンパー VE2003 上 ロイヤルブルー

          防寒服 コート 帯電防止 防水 VE1047 上

          防寒服 コート 帯電防止 防水 VE1047 上

            防寒服 ベルデクセル ストレッチジャンパー VE2007 上 ネイビー

            防寒服 ベルデクセル ストレッチジャンパー VE2007 上 ネイビー

              防寒服 ベルデクセル ストレッチジャンパー VE2009 上 ブラック

              防寒服 ベルデクセル ストレッチジャンパー VE2009 上 ブラック

                防寒服 ベルデクセル ストレッチジャンパー VE2004 上 ブラウン

                防寒服 ベルデクセル ストレッチジャンパー VE2004 上 ブラウン

                  防風ストレッチブルゾン(防風、防水、保温)

                  防風ストレッチブルゾン(防風、防水、保温)

                    ミドリ安全 防寒服 スラックス 帯電防止 防水 VE1049 下 L

                    ミドリ安全 防寒服 スラックス 帯電防止 防水 VE1049 下 L

                      ミドリ安全 防寒服 スラックス 帯電防止 防水 VE1047 下 LL

                      ミドリ安全 防寒服 スラックス 帯電防止 防水 VE1047 下 LL

                        防寒パンツ 190

                        防寒パンツ 190

                          防寒服 ブルゾン 帯電防止 防水 VE1051 上

                          防寒服 ブルゾン 帯電防止 防水 VE1051 上

                            メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 コーコス信岡 ミドリ安全 ミドリ安全 ジーベック ミドリ安全
                            通常価格 9,013円 9,209円 7,700円 19,207円 21,834円 19,274円 19,207円 18,300円 5,070円 15,107円 16,533円 6,007円 20,429円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   1日目~   1日目~   1日目   6日目   6日目   3日目~   1日目   5日目   5日目   5日目~  
                            商品分類 ブルゾン コート パンツ ジャケット コート ジャケット ジャケット ジャケット ブルゾン - - パンツ ブルゾン
                            メイン素材 ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル100%、ニット ポリエステル100% ポリエステル100%、ニット ポリエステル100%、ニット ポリエステル100%、ニット ポリエステル - - - ポリエステル100%
                            材質 表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100% 表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100% 表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100% - - - - - ポリエステル100% - - - -
                            内容量 1着 1着 1着 - - - - - 1着 - - - -

                            防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました