(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型結束機「しめしめ45Ⅱ」 45ⅡBKO-15N

小型結束機「しめしめ45Ⅱ」 45ⅡBKO-15N (カタログ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,000円
税込価格
8,800円

【特長】・増し締め機能付の結束機で結束バンドと比べ簡単、フリーサイズに結束がで...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ベルトは98-0853を、クリップは98-0855をご覧下さい。

型番

98-0851 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

98-0851

1個

8,000( 8,800円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・増し締め機能付の結束機で結束バンドと比べ簡単、フリーサイズに結束ができます。
・ベルトカラー:白
・セット内容:ボディ、ベルト15m×2個、クリップ×200個、替刃×1シート(刃5枚)

(i)ご注意

  • ベルトは98-0853を、クリップは98-0855をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型結束機「しめしめ45Ⅱ」 45ⅡBKO-15N

小型結束機「しめしめ45Ⅱ」 45ⅡBKO-15N

    ベルト

    ベルト

      しめしめ 45IISKO-100B 0742-50-09-34

      しめしめ 45IISKO-100B 0742-50-09-34

        小型結束機 しめしめ45セット 白・黒シリーズ

        小型結束機 しめしめ45セット 白・黒シリーズ

          プロ仕様梱包結束機しめしめ60IIボディのみ

          プロ仕様梱包結束機しめしめ60IIボディのみ

            仁礼 しめしめ60 2スペアクリップ白 (100個入)

            仁礼 しめしめ60 2スペアクリップ白 (100個入)

              携帯用結束バンド しめしめ

              携帯用結束バンド しめしめ

                しめしめ 60II

                しめしめ 60II

                  仁礼 しめしめ60 2スペアクリップ黒

                  仁礼 しめしめ60 2スペアクリップ黒

                    TRUSCO しめしめ60用替刃 1枚入

                    TRUSCO しめしめ60用替刃 1枚入

                      梱包結束機 しめしめ60

                      梱包結束機 しめしめ60

                        スペアパーツ クリップ 200入

                        スペアパーツ クリップ 200入

                          しめしめ45結束機用スペアベルト白(2巻入)

                          しめしめ45結束機用スペアベルト白(2巻入)

                            メーカー 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 トラスコ中山 仁礼工業 仁礼工業 トラスコ中山 東京硝子器械 仁礼工業 トラスコ中山 トラスコ中山 三商 仁礼工業
                            通常価格 8,000円 1,326円 10,677円 710円 3,600円 785円 427円 8,276円 785円 487円 931円 740円 957円
                            通常出荷日 2日目   6日目~   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目~   2日目   1日目   2日目   2日目   1日目  

                            小型結束機「しめしめ45Ⅱ」 45ⅡBKO-15Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型結束機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト