(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三商 濾過瓶 3000ml 桐山タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三商 濾過瓶 3000ml 桐山タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,000円
税込単価
36,300円

【特長】・容量(ml):3000・材質:硬質ガラス・ノズル外径(mm):13....

詳細情報を確認する

型番

85-3066 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプその他ガラス製容器容量(mL)3000

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

85-3066

1個

33,000( 36,300円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・容量(ml):3000
・材質:硬質ガラス
・ノズル外径(mm):13.5
・口内径(mm):36
・ゴム栓No.:13~14

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三商 濾過瓶 3000ml 桐山タイプの型番85-3066のページです。
型番85-3066に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三商 濾過瓶 3000ml 桐山タイプ

三商 濾過瓶 3000ml 桐山タイプ

    三商 濾過瓶 1000ml ネジ式ノズルタイプ

    三商 濾過瓶 1000ml ネジ式ノズルタイプ

      濾過瓶 2000/3000ml

      濾過瓶 2000/3000ml

        ねじ口洗浄びん 中管(円筒フィルター付)

        ねじ口洗浄びん 中管(円筒フィルター付)

          ねじ口洗浄びん 円筒(フィルター付)

          ねじ口洗浄びん 円筒(フィルター付)

            メーカー 三商 三商 三商 柴田科学 柴田科学
            通常価格 33,000円 26,503円 23,800円 12,100円 16,800円
            通常出荷日 2日目   2日目   2日目~   8日目~   1日目~  
            商品タイプ その他ガラス製容器 その他ガラス製容器 その他ガラス製容器 ねじ口瓶 ねじ口瓶
            容量(mL) 3000 1000 - - -

            三商 濾過瓶 3000ml 桐山タイプのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト