(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルエム スクリュー管 №01 茶 100入

マルエム スクリュー管 №01 茶 100入【100個入り】

通常単価(税別)
8,618円
税込単価
9,480円

【特長】・試料もれの極めて少ない液体用サンプル管として好評です。・容量(ml)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スクリュー管瓶
  • 容量(mL):
    3.5
  • 胴径(mm):
    15
  • 全長(mm):
    40
  • 口内径(mm):
    7.2
  • 色:
  • 内容量:
    100個

型番

84-1532 解除

Loading...

【特長】
・試料もれの極めて少ない液体用サンプル管として好評です。
・容量(ml):3.5
・胴径(mm):15.0
・全長(mm):40
・口内径(mm):7.2
・入数:100
・JR-2:該当
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

84-1532

100個

1パック

100個入り

8,618( 9,480円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・試料もれの極めて少ない液体用サンプル管として好評です。
・容量(ml) :3.5
・胴径(mm):15.0
・全長(mm):40
・口内径(mm):7.2
・入数:100
・JR-2:該当

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マルエム スクリュー管 №01 茶 100入の型番84-1532のページです。
型番84-1532に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルエム スクリュー管 №01 茶 100入

マルエム スクリュー管 №01 茶 100入

    マルエム スクリュー管 №7 茶 50入

    マルエム スクリュー管 №7 茶 50入

      マルエム スクリュー管FSタイプ №6 茶 50入

      マルエム スクリュー管FSタイプ №6 茶 50入

        マルエム スクリュー管FSタイプ №5 茶 50入

        マルエム スクリュー管FSタイプ №5 茶 50入

          メーカー 三商 三商 三商 三商
          通常価格 8,618円 11,946円 9,900円 8,592円
          通常出荷日 4日目   4日目   4日目   9日目  
          商品タイプ スクリュー管瓶 スクリュー管瓶 スクリュー管瓶 スクリュー管瓶
          容量(mL) 3.5 50 30 20
          胴径(mm) 15 35 - 27
          全長(mm) 40 78 - 55
          口内径(mm) 7.2 20 - 14.5

          マルエム スクリュー管 №01 茶 100入のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          スクリュー管瓶カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました