(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三商 透明摺合せトラップ球径80 上部29/42 下部15/25

三商 透明摺合せトラップ球径80 上部29/42 下部15/25

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,500円
税込価格
14,850円

【特長】・ロータリーエバポレーター用として使用できます。・球径(mm):80φ...

詳細情報を確認する

型番

82-4211 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

82-4211

1個

13,500( 14,850円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロータリーエバポレーター用として使用できます。
・球径(mm):80φ
・上部摺合せ:29/42
・下部摺合せ:15/25
・容量(約ml):200
・JR-1:該当

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三商 透明摺合せトラップ球径80 上部29/42 下部15/25

三商 透明摺合せトラップ球径80 上部29/42 下部15/25

    SPCトラップ球

    SPCトラップ球

      メーカー 三商 柴田科学
      通常価格 13,500円 13,566円
      通常出荷日 4日目   1日目~  

      三商 透明摺合せトラップ球径80 上部29/42 下部15/25のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました

      来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

      閉じる

      比較リスト