(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三商 透明摺合せ真空トラップ 枝管径20 34/45

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三商 透明摺合せ真空トラップ 枝管径20 34/45

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,500円
税込単価
31,350円

【特長】・枝管径(mm):20・管外径×長さ(スリ下)mm:38φ×200・摺...

詳細情報を確認する

型番

82-4164 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

82-4164

1個

28,500( 31,350円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・枝管径(mm):20
・管外径×長さ(スリ下)mm:38φ×200
・摺合せ:34/45

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三商 透明摺合せ真空トラップ 枝管径20 34/45の型番82-4164のページです。
型番82-4164に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三商 透明摺合せ真空トラップ 枝管径20 34/45

三商 透明摺合せ真空トラップ 枝管径20 34/45

    三商 透明摺合せ三方コック PTFEコック 19/38

    三商 透明摺合せ三方コック PTFEコック 19/38

      SPC排出管 PTFEコック付

      SPC排出管 PTFEコック付

        SPC分留管 スニーダー

        SPC分留管 スニーダー

          共通摺合カルシウム管 曲管

          共通摺合カルシウム管 曲管

            三商 透明摺合せ三方コック PTFEコック 15/25

            三商 透明摺合せ三方コック PTFEコック 15/25

              メーカー 三商 三商 柴田科学 柴田科学 柴田科学 三商
              通常価格 28,500円 23,000円 10,200円 18,805円 7,000円 22,000円
              通常出荷日 2日目   2日目   10日目   7日目~   1日目~   2日目  

              三商 透明摺合せ真空トラップ 枝管径20 34/45のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました