(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三商印 セパラブルフラスコ 丸形120㎜ 3000ml

三商印 セパラブルフラスコ 丸形120㎜ 3000ml (カタログ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,400円
税込単価
36,740円

【特長】・容量(ml):3000・胴径×高さ(mm):200×220・フランジ...

詳細情報を確認する

型番

82-0803 解除

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

82-0803

1個

33,400( 36,740円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・容量(ml):3000
・胴径×高さ(mm):200×220
・フランジ内径(mm):120
・フランジ外径(mm):150
・JR-1:該当

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三商印 セパラブルフラスコ 丸形120㎜ 3000mlの型番82-0803のページです。
型番82-0803に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三商印 セパラブルフラスコ 丸形120㎜ 3000ml

三商印 セパラブルフラスコ 丸形120㎜ 3000ml

    三商印 セパラブルフラスコ 丸形120㎜ 1000ml

    三商印 セパラブルフラスコ 丸形120㎜ 1000ml

      メーカー 三商 三商
      通常価格 33,400円 15,400円
      通常出荷日 3日目   4日目  

      三商印 セパラブルフラスコ 丸形120㎜ 3000mlのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      セパラブルフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました

      来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

      閉じる

      比較リスト