(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ISOLAB ポリ瓶式滴定ビュレット バルブコック付 25ml 青筋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ISOLAB ポリ瓶式滴定ビュレット バルブコック付 25ml 青筋

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,900円
税込価格
19,690円

【特長】・ポリ瓶(PE製)を加圧することによってビュレットに注水、満水になった...

詳細情報を確認する

型番

74-1402 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

74-1402

1個

17,900( 19,690円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリ瓶(PE製)を加圧することによってビュレットに注水、満水になった時、手を離すと自動的に0設定ができます。
・青筋入は水際の読取が容易です。
・PTFEバルブコック付。
・ビュレットは先端までガラス製です。
・規格:青筋入
・容量(ml):25
・目盛(ml):0.10
・ポリ瓶容量(ml):1000

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ISOLAB ポリ瓶式滴定ビュレット バルブコック付 25ml 青筋

ISOLAB ポリ瓶式滴定ビュレット バルブコック付 25ml 青筋

    ISOLAB ポリ瓶式滴定ビュレット バルブコック付 10ml 青筋

    ISOLAB ポリ瓶式滴定ビュレット バルブコック付 10ml 青筋

      宮原 自動ビュレット ゴム栓用 活栓付 白 50ml 本体

      宮原 自動ビュレット ゴム栓用 活栓付 白 50ml 本体

        メーカー 三商 三商 三商
        通常価格 17,900円 17,900円 42,300円
        通常出荷日 2日目   3日目   4日目  

        ISOLAB ポリ瓶式滴定ビュレット バルブコック付 25ml 青筋のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ビュレット・ビューレットカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました