(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分銅内蔵型汎用電子天秤 FZシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

分銅内蔵型汎用電子天秤 FZシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
77,356円 ~ 87,148円
税込価格
85,092円 ~ 95,863円

【特長】・内蔵分銅で、いつでも高精度計量・約1秒の高速応答・明るく見やすい青色...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電子天秤
  • 最小表示(mg):
    1
  • 電源(V):
    AC100
  • 寸法(計量皿)(mm):
    Φ130
  • 直線性(g):
    ±0.002
  • 安定所要時間:
    約1秒(FAST設定時の代表値)
  • 外形寸法(mm):
    193(W)×262.5(D)×85.5(H)
  • 電源詳細:
    ACアダプタ(TB237)、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz
  • 使用温度範囲:
    5℃~40℃、85%rh以下(結露しないこと)
  • 繰返し性(標準偏差):
    0.001g
  • 内蔵分銅による調整後の精度:
    ±0.010g(ひょう量にて)
  • 感度ドリフト:
    ±2ppm/℃(10~30℃)
  • 消費電力:
    約11VA
  • 付属品:
    ACアダプタ/小型風防

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ひょう量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
122

1個

77,356( 85,092円 )

6日目

220

1個

82,252( 90,477円 )

6日目

320

1個

87,148( 95,863円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内蔵分銅で、いつでも高精度計量
・約1秒の高速応答
・明るく見やすい青色蛍光表示
・コンパクトで扱いやすいB5サイズ
・g・個数・%・カラット・もんめモード搭載
・RS-232C標準装備
・GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
・小型風防標準装備

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分銅内蔵型汎用電子天秤 FZシリーズ

分銅内蔵型汎用電子天秤 FZシリーズ

    A&D 分銅内蔵型汎用電子天秤 FZ-500i

    A&D 分銅内蔵型汎用電子天秤 FZ-500i

      メーカー 三商 三商
      通常価格 77,356円 96,940円
      通常出荷日 6日目   6日目  
      商品タイプ 電子天秤 -
      最小表示(mg) 1 -
      電源(V) AC100 -
      寸法(計量皿)(mm) Φ130 -
      直線性(g) ±0.002 -

      分銅内蔵型汎用電子天秤 FZシリーズのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました