(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防塵・防水電子天秤 SL-WP/SK-iWPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防塵・防水電子天秤 SL-WP/SK-iWPシリーズ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
29,000円  特別価格 
税込価格
31,900円  特別価格 

【特長】・防塵・防水保護等級、IP65準拠。丸洗いできます・ステンレスボディで...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小表示(mg)
ひょう量(g)
寸法(計量皿)(mm)
外形寸法(mm)
電源詳細
分解能
電池寿命
使用温度範囲
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
1000
2000
232(W)×192(D)
266(W)×280(D)×146(H)
単一マンガン乾電池/アルカリ乾電池×6本/ACアダプタ(AX-TB196別売)
1/2000
約600時間(20℃)(マンガン乾電池)/約1200時間(20℃)(アルカリ乾電池)
-5℃~35℃(85%rh以下)
約2.9kg

1個

29,000円

27,190

( 29,909円 )

-

  • 注文停止中
10000
20000
232(W)×192(D)
266(W)×280(D)×146(H)
単一マンガン乾電池/アルカリ乾電池×6本/ACアダプタ(AX-TB196別売)
1/2000
約600時間(20℃)(マンガン乾電池)/約1200時間(20℃)(アルカリ乾電池)
-5℃~35℃(85%rh以下)
約3.2kg

1個

29,000円

27,190

( 29,909円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防塵・防水保護等級、IP65準拠。丸洗いできます
・ステンレスボディで衛生管理も万全
・クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)
・乾電池とACアダプタの2電源方式(別売)
・容器をのせた状態でゼロ表示可能(風袋引可能)
・SK-WPは取引証明用 検定付き(基準適合証印付き)
・オートパワーオフの省エネ設計

・特定計量器・検定付
<61-4014>

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防塵・防水電子天秤 SL-WP/SK-iWPシリーズ

防塵・防水電子天秤 SL-WP/SK-iWPシリーズ

    防塵・防水電子天秤 SL-10KWP

    防塵・防水電子天秤 SL-10KWP

      A&D デジタルはかり SJ-12K

      A&D デジタルはかり SJ-12K

        メーカー 三商 三商 三商
        通常価格 29,000円 29,000円 9,900円
        通常出荷日 2日目~   2日目   2日目  
        商品タイプ 防水はかり - -

        防塵・防水電子天秤 SL-WP/SK-iWPシリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました