(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルバック G-50DA 直結型油回転真空ポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルバック G-50DA 直結型油回転真空ポンプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
94,000円
税込価格
103,400円

【特長】・小型で持ち運びが便利な真空ポンプで、装置組込みに適したコンパクトサイ...

詳細情報を確認する

型番

47-0808 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

47-0808

1個

94,000( 103,400円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型で持ち運びが便利な真空ポンプで、装置組込みに適したコンパクトサイズ。
・ベルト方式に比べ、高速回転かつ小型で大きな排気速度が得られるモータ直結型。
・低騒音で低振動。
・サーマルプロテクタ内蔵による安全設計。
・大気圧からの作動が可能。
・内部部品のノックピンによる直結及びフランジモータにより、メンテナンスが容易。
・仕様:二段式
・排気速度(実効):50Hz:50L/min 60Hz:60L/min
・到達圧力(Pa):1.3
・吸気管径O.D.×I.D.(mm):φ18.0×φ14.0
・最大寸法(mm):W156.0×D341.0×H199.5
・重量(kg):11
・電源:1φ100V(50/60Hz)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルバック G-50DA 直結型油回転真空ポンプ

アルバック G-50DA 直結型油回転真空ポンプ

    アルバック G-50SA 直結型油回転真空ポンプ

    アルバック G-50SA 直結型油回転真空ポンプ

      アルバック G-101D 直結型油回転真空ポンプ

      アルバック G-101D 直結型油回転真空ポンプ

        アルバック G-20DA 直結型油回転真空ポンプ

        アルバック G-20DA 直結型油回転真空ポンプ

          アルバック G-5DA 直結型油回転真空ポンプ

          アルバック G-5DA 直結型油回転真空ポンプ

            アルバック G-25SA 直結型油回転真空ポンプ

            アルバック G-25SA 直結型油回転真空ポンプ

              アルバック GLD-202BB 直結型油回転真空ポンプ100V

              アルバック GLD-202BB 直結型油回転真空ポンプ100V

                アルバック GLD-051 直結型油回転真空ポンプ

                アルバック GLD-051 直結型油回転真空ポンプ

                  アルバック DA-15D ダイアフラム型真空ポンプ

                  アルバック DA-15D ダイアフラム型真空ポンプ

                    アルバック DA-20D ダイアフラム型真空ポンプ

                    アルバック DA-20D ダイアフラム型真空ポンプ

                      アルバック DA-40S ダイアフラム型真空ポンプ

                      アルバック DA-40S ダイアフラム型真空ポンプ

                        アルバック DAP-6D ダイアフラム型真空ポンプ

                        アルバック DAP-6D ダイアフラム型真空ポンプ

                          アルバック DA-41D ダイアフラム型真空ポンプ

                          アルバック DA-41D ダイアフラム型真空ポンプ

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商
                            通常価格 94,000円 88,000円 145,000円 87,000円 75,000円 70,000円 236,300円 157,500円 60,000円 77,000円 88,000円 23,500円 103,000円
                            通常出荷日 2日目   2日目   4日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   3日目   1日目   4日目   3日目  

                            アルバック G-50DA 直結型油回転真空ポンプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました