(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーニング PC-600D デジタルホットプレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コーニング PC-600D デジタルホットプレート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
67,600円
税込単価
74,360円

【特長】・パイロセラム®ガラスセラミック天板は腐食や引っ掻きに強く、均一な熱伝...

詳細情報を確認する

型番

44-0180 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

44-0180

1個

67,600( 74,360円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイロセラム®ガラスセラミック天板は腐食や引っ掻きに強く、均一な熱伝導性を持ちます。
・温度表示はデジタル表示を採用し、再現性を向上。
・外部温度コントローラー(オプション)接続可能。
・天板表面温度(約):(室温+5)~約510℃
・トッププレート(mm):254×254
・外寸法(mm):W270×D401×H122
・重量(kg):4.5
・電源:AC100V 10.5A

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーニング PC-600D デジタルホットプレートの型番44-0180のページです。
型番44-0180に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーニング PC-600D デジタルホットプレート

コーニング PC-600D デジタルホットプレート

    コーニング PC-400D デジタルホットプレート

    コーニング PC-400D デジタルホットプレート

      デジタルホットプレート 1-9456・1-9459

      デジタルホットプレート 1-9456・1-9459

        セラミックホットプレート (アナログタイプ) CHPシリーズ

        セラミックホットプレート (アナログタイプ) CHPシリーズ

          ハイパワープログラムホットプレート

          ハイパワープログラムホットプレート

            ミニブロックバス(ビーズ・ウォーターバス兼用)

            ミニブロックバス(ビーズ・ウォーターバス兼用)

              ホットプレート (NINOS)デジタル入力式 NDシリーズ

              ホットプレート (NINOS)デジタル入力式 NDシリーズ

                ホットプレート (NINOS) アナログ目盛式 NAシリーズ

                ホットプレート (NINOS) アナログ目盛式 NAシリーズ

                  メーカー 三商 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                  通常価格 67,600円 46,600円 9,641円 37,190円 5,800円 10,400円 59,124円 47,525円
                  通常出荷日 2日目   11日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目  

                  コーニング PC-600D デジタルホットプレートのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ホットプレートカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました