(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

液体窒素容器 シーベル CEBELL10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

液体窒素容器 シーベル CEBELL10

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
139,765円
税込単価
153,742円

【特長】・小型・軽量化を実現。手軽に運べて収納もすっきり。・スーパーインシュレ...

詳細情報を確認する

型番

41-0652 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

41-0652

1個

139,765( 153,742円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量化を実現。手軽に運べて収納もすっきり。
・スーパーインシュレーションと真空断熱の併用で断熱効果を向上させました。
・別売のクライオジェットでゴム球を数回押すと液体窒素が簡単に取り出せます。
・容量(L):10
・高さ(cm):56
・外径(cm):33
・口径(cm):1.9
・内深(cm):53
・空重量(kg):5
・蒸発量(%/day):2.1
・材質:外槽:アルミ、内槽:SUS

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

液体窒素容器 シーベル CEBELL10の型番41-0652のページです。
型番41-0652に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

液体窒素容器 シーベル CEBELL10

液体窒素容器 シーベル CEBELL10

    液体窒素容器 シーベル CEBELL30

    液体窒素容器 シーベル CEBELL30

      液体窒素容器 シーベル CEBELL5/CEBELL20

      液体窒素容器 シーベル CEBELL5/CEBELL20

        液体窒素小型容器 CEBELLシリーズ

        液体窒素小型容器 CEBELLシリーズ

          液体窒素貯蔵容器 サーモ

          液体窒素貯蔵容器 サーモ

            液体窒素貯蔵容器 DCシリーズ 20/30L

            液体窒素貯蔵容器 DCシリーズ 20/30L

              アズワン 液体窒素容器 2-2018-1/2/3/4/5

              アズワン 液体窒素容器 2-2018-1/2/3/4/5

                液体窒素貯蔵容器 DCシリーズ

                液体窒素貯蔵容器 DCシリーズ

                  クライオバイアル 容量(ml) 1.2~5

                  クライオバイアル 容量(ml) 1.2~5

                    メーカー 三商 三商 三商 ケニス ケニス ケニス アズワン ケニス アズワン
                    通常価格 139,765円 372,706円 119,059円 115,487円 242,500円 161,990円 109,250円 104,760円 66,726円
                    通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目~   7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目~  

                    液体窒素容器 シーベル CEBELL10のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    液体窒素容器カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました