(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エリエール ソフトスーパーワイパー S132 132組×36 703130

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エリエール ソフトスーパーワイパー S132 132組×36 703130 (カタログ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,480円
税込価格
17,028円

【特長】・繊維くずの発生が少なく、拭き取り面にケバや紙粉を残しません。・3枚重...

詳細情報を確認する

型番

25-0905 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

25-0905

1個

15,480( 17,028円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・繊維くずの発生が少なく、拭き取り面にケバや紙粉を残しません。
・3枚重ねで吸収性があり、濡れても破れにくいので溶剤を含ませた拭取りにも最適です。
・滑らかでレンズやガラスの拭取りにもご使用頂けます。
・材質:パルプ
・シートサイズ(mm):198×230
・入数:132組×36箱

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エリエール ソフトスーパーワイパー S132 132組×36 703130

エリエール ソフトスーパーワイパー S132 132組×36 703130

    エリエール ソフトハイワイパー S150 150枚×36 703129

    エリエール ソフトハイワイパー S150 150枚×36 703129

      ケイドライ 62701(ケース)

      ケイドライ 62701(ケース)

        ケイドライ 62701

        ケイドライ 62701

          JKワイパー 100S

          JKワイパー 100S

            エリエール ソフトワイパー S200

            エリエール ソフトワイパー S200

              小津産業 ノア レーヨン・ポリエステル複合ワイパー TW70

              小津産業 ノア レーヨン・ポリエステル複合ワイパー TW70

                キムワイプ 3-768シリーズ

                キムワイプ 3-768シリーズ

                  エコノミーワイパー EW3334

                  エコノミーワイパー EW3334

                    紙ウエスポップアップタイプ(再生紙・225×220)

                    紙ウエスポップアップタイプ(再生紙・225×220)

                      エリエール ペーパータオル シングル 大判 150枚×25 623248

                      エリエール ペーパータオル シングル 大判 150枚×25 623248

                        キムタオルホワイト 61030

                        キムタオルホワイト 61030

                          クリーニングティッシュ 超極細繊維不織布 DGCシリーズ

                          クリーニングティッシュ 超極細繊維不織布 DGCシリーズ

                            メーカー 三商 三商 ケニス ケニス ケニス 三商 小津産業 ケニス 橋本クロス ミスミ 三商 ケニス アズワン
                            通常価格 15,480円 11,160円 14,968円 502円 850円 15,839円 23,211円 210円 8,074円 8,800円 8,100円 652円 620円
                            通常出荷日 4日目   2日目   4日目   4日目   4日目   3日目   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   4日目   1日目  

                            エリエール ソフトスーパーワイパー S132 132組×36 703130のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト