(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐油イーグル極寒ソフト 1455 1双入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐油イーグル極寒ソフト 1455 1双入

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,900円
税込価格
3,190円

【特長】・-20℃の環境下でも手袋が硬くなりません・水分等に濡れても滑りにくい...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
M
1双

1個

2,900( 3,190円 )

-

LL
1双

1個

2,900( 3,190円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・-20℃の環境下でも手袋が硬くなりません
・水分等に濡れても滑りにくい手袋です
・食品衛生法適合品です
・手袋部と腕カバー部が一体型なので、破損しにくく丈夫で長く使用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐油イーグル極寒ソフト 1455 1双入

耐油イーグル極寒ソフト 1455 1双入

    耐油イーグル極寒ソフト 1455 L 1双入

    耐油イーグル極寒ソフト 1455 L 1双入

      防寒テムレス No.282

      防寒テムレス No.282

        トワロン冬作業用

        トワロン冬作業用

          防寒用手袋 ダイローブ103K

          防寒用手袋 ダイローブ103K

            防寒手袋 トワロン防寒用

            防寒手袋 トワロン防寒用

              UVEX ユニライトサーモプラス

              UVEX ユニライトサーモプラス

                防寒手袋 PパターンWINTER W-1

                防寒手袋 PパターンWINTER W-1

                  防寒用手袋 ダイローブ120

                  防寒用手袋 ダイローブ120

                    HUSOLID WINTER(ヒューソリッドウインター) HW-1

                    HUSOLID WINTER(ヒューソリッドウインター) HW-1

                      防寒用手袋 ダイローブ108

                      防寒用手袋 ダイローブ108

                        防寒天然ゴム手袋

                        防寒天然ゴム手袋

                          防寒ニトリルマジック手袋

                          防寒ニトリルマジック手袋

                            メーカー 三商 三商 ケニス 東和コーポレーション(トワロン) ダイヤゴム 東和コーポレーション(トワロン) UVEX ペンギンエース ダイヤゴム ペンギンエース ダイヤゴム トラスコ中山 コーコス信岡
                            通常価格 2,900円 2,900円 1,781円 667円 2,568円 855円 1,400円 2,139円 2,699円 2,165円 1,516円 975円 1,000円
                            通常出荷日 2日目   3日目   4日目   1日目   5日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目   5日目   1日目   3日目  
                            使用用途 耐熱・耐冷 - - - 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - - 耐熱・耐冷 作業用 耐熱・耐冷 - 作業用
                            商品タイプ ニトリルゴム - - - ポリウレタン 天然ゴム - - ポリウレタン 革手 ポリウレタン - ニトリルゴム
                            全長(mm) 550 - - - - - - - - - - - -
                            材質 ニトリルゴム、純綿(裏) - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1双 - - - - - - - - - - - -

                            耐油イーグル極寒ソフト 1455 1双入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました