(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

純綿スムス手袋 12双入 38 マチ無し S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

純綿スムス手袋 12双入 38 マチ無し S

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,950円
税込価格
3,245円

【特長】・薄手で通気性・吸汗性がよく、肌にやさしい手袋です。・規格:マチ無し・...

詳細情報を確認する

型番

21-1361 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

21-1361

1個

2,950( 3,245円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄手で通気性・吸汗性がよく、肌にやさしい手袋です。
・規格:マチ無し
・サイズ:S
・入数(双):12
・材質:綿100%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

純綿スムス手袋 12双入 38 マチ無し S

純綿スムス手袋 12双入 38 マチ無し S

    川西 純綿セームホック付 1P Mサイズ

    川西 純綿セームホック付 1P Mサイズ

      品質管理手袋 4301

      品質管理手袋 4301

        スムス手袋(マチ無)

        スムス手袋(マチ無)

          スムス手袋ナイロンWホック付(マチ付)

          スムス手袋ナイロンWホック付(マチ付)

            ミドリ安全 綿スムス(マチ付)12双入 L

            ミドリ安全 綿スムス(マチ付)12双入 L

              メーカー 三商 川西工業 アズワン アズワン 勝星産業 ミドリ安全
              通常価格 2,950円 387円 2,484円 930円 604円 3,498円
              通常出荷日 2日目   7日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目  

              純綿スムス手袋 12双入 38 マチ無し Sのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              スムス手袋カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました