(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

腕カバー付 ニュービニローブ №645 M 1双入

腕カバー付 ニュービニローブ №645 M 1双入

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,499円
税込単価
1,649円

【特長】・手袋部分は塩化ビニルの丈夫さとゴムの柔軟性の両方を兼ね備えた、使いや...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    腕カバー付
  • 仕様:
    ロング
  • サイズ:
    M
  • 全長(mm):
    600
  • 材質:
    樹脂部:塩化ビニル(PVC)、 繊維部:綿・ポリエステル
  • 内容量:
    1双

型番

21-0537 解除

この商品は3個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

使用用途作業用商品タイプ腕カバー付
仕様ロングサイズM
全長(mm)600材質樹脂部:塩化ビニル(PVC)、 繊維部:綿・ポリエステル
内容量1双 - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

21-0537

1双

3個

1,499( 1,649円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手袋部分は塩化ビニルの丈夫さとゴムの柔軟性の両方を兼ね備えた、使いやすく疲れにくい手袋です。
・手袋の裏布は縫い目のないシームレス編みを採用。
・抗菌防臭加工により汗臭さやカビ臭さも防ぎます。
・サイズ:M
・全長(mm):600
・材質:樹脂部:塩化ビニル(PVC) 繊維部:綿、ポリエステル
・入数(双):1

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

腕カバー付 ニュービニローブ №645 M 1双入の型番21-0537のページです。
型番21-0537に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

腕カバー付 ニュービニローブ №645 M 1双入

腕カバー付 ニュービニローブ №645 M 1双入

    腕カバー付ニュービニローブ №645 M

    腕カバー付ニュービニローブ №645 M

      腕カバー付厚手 №140 L 1双入

      腕カバー付厚手 №140 L 1双入

        腕カバー付ビニール厚手 腕カバー付

        腕カバー付ビニール厚手 腕カバー付

          腕カバー付厚手手袋 No.140

          腕カバー付厚手手袋 No.140

            手袋(腕カバー付/厚手・塩化ビニール)

            手袋(腕カバー付/厚手・塩化ビニール)

              ビニール手袋 厚手 長袖腕カバー付

              ビニール手袋 厚手 長袖腕カバー付

                ビニローブ No.140

                ビニローブ No.140

                  腕カバー付ニュービニローブ No.645

                  腕カバー付ニュービニローブ No.645

                    腕カバー付ニュービニローブ №645 L

                    腕カバー付ニュービニローブ №645 L

                      腕カバー付手袋 ビニスター薄手

                      腕カバー付手袋 ビニスター薄手

                        ビニローブ腕カバー付ニュー厚手№140 M ピンク

                        ビニローブ腕カバー付ニュー厚手№140 M ピンク

                          手袋(腕カバー付/薄手・塩化ビニール)

                          手袋(腕カバー付/薄手・塩化ビニール)

                            メーカー 三商 コクゴ 三商 ダンロップ ショーワグローブ エスコ ダンロップ アズワン ショーワグローブ コクゴ 東和コーポレーション(トワロン) コクゴ エスコ
                            通常価格 1,499円 1,330円 1,714円 1,454円 1,473円 1,410円 1,220円 1,372円 1,472円 1,330円 798円 1,178円 840円
                            通常出荷日 2日目   7日目   4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   1日目   7日目   1日目   7日目   1日目   当日出荷可能
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付
                            仕様 ロング ロング ロング - ロング ロング ロング ロング ロング ロング ロング ロング ロング
                            サイズ M M L - - - - - - L - M -
                            全長(mm) 600 - 650 - - - - - - - - - -

                            腕カバー付 ニュービニローブ №645 M 1双入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            腕カバー付手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト