(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワットマン バキュガード150 6722-1001 1入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワットマン バキュガード150 6722-1001 1入

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
36,982円
税込価格
40,680円

【特長】・吸着させたい物質より3種類の吸着剤が選べます。PTFEメンブレン内蔵...

詳細情報を確認する

型番

15-1841 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

15-1841

1個

36,982( 40,680円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸着させたい物質より3種類の吸着剤が選べます。PTFEメンブレン内蔵しているため、0.1μm粒子を99.99%以上カットします。
・活性炭:エアー中の有機溶媒ベーパ、不純物の除去。
・乾燥剤(無水硫酸カルシウム):エアー中の水分の除去。
・モレキュラーシーブ:エアー中の有機溶媒、アルカリの除去。
・充填剤:活性炭
・入数(箱):1
・用途:有機溶媒除去

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワットマン バキュガード150 6722-1001 1入

ワットマン バキュガード150 6722-1001 1入

    メルク ミリポア フィルターホルダー/スウィネクスホルダー

    メルク ミリポア フィルターホルダー/スウィネクスホルダー

      メルク ミリポア フィルターホルダースウィネクス13mm/25mm用シリコンガスケット

      メルク ミリポア フィルターホルダースウィネクス13mm/25mm用シリコンガスケット

        メーカー 三商 東京硝子器械 東京硝子器械
        通常価格 36,982円 25,236円 15,900円
        通常出荷日 3日目   6日目~   6日目  

        ワットマン バキュガード150 6722-1001 1入のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました