(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワットマン シリンジフィルタ 6784-2502 50入

ワットマン シリンジフィルタ 6784-2502 50入

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
22,226円
税込価格
24,449円

【特長】・試料50ml以下の濾過用シリンジフィルタです・フィルタ:PTFE・孔...

詳細情報を確認する

型番

15-1542 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

15-1542

1個

22,226( 24,449円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・試料50ml以下の濾過用シリンジフィルタです
・フィルタ:PTFE
・孔径(μm):0.2
・残液量:<0.1ml
・ハウジング:PP
・入数:50

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワットマン シリンジフィルタ 6784-2502 50入

ワットマン シリンジフィルタ 6784-2502 50入

    ワットマン シリンジフィルタ 0.2/0.45/1μm

    ワットマン シリンジフィルタ 0.2/0.45/1μm

      ワットマン シリンジフィルタ 6784-2501 50入

      ワットマン シリンジフィルタ 6784-2501 50入

        オイル試験紙

        オイル試験紙

          オイル試験紙

          オイル試験紙

            リアルタイム電気泳動観察装置

            リアルタイム電気泳動観察装置

              アズワン クロマトグラフィー用ペーパー角型

              アズワン クロマトグラフィー用ペーパー角型

                TLC展開槽(二層式展開槽) 80-7(Mタイプ)

                TLC展開槽(二層式展開槽) 80-7(Mタイプ)

                  メーカー 三商 三商 三商 アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン ケニス
                  通常価格 22,226円 24,062円 26,937円 8,989円 9,700円 97,000円 28,804円 14,356円
                  通常出荷日 2日目   2日目   19日目   1日目   10日目   8日目   1日目~   4日目  

                  ワットマン シリンジフィルタ 6784-2502 50入のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました

                  閉じる

                  比較リスト