(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コースター マルチウエルプレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コースター マルチウエルプレート

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,700円 ~ 30,300円  特別価格 
税込価格
30,470円 ~ 33,330円  特別価格 

【特長】・ウェル識別の為に各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています・細...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
仕様
孔径×深さ(mm)
培養面積(cm2)
型式
ウェル数
最大液量(ml)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
平底、フタ付
34.8×17.4
9.5
3516
6
16.8
50枚

1個

27,700円

23,198

( 25,518円 )

-

  • 注文停止中
平底、フタ付
22.1×17.4
3.8
3513
12
6.9
50枚

1個

30,300円

27,270

( 29,997円 )

-

  • 注文停止中
平底、フタ付
6.4×10.6
0.32
3596
96
0.365
50枚

1個

30,000円

24,957

( 27,453円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウェル識別の為に各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています
・細胞培養表面処理済。ノンパイロジェニック保証、γ線滅菌済

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コースター マルチウエルプレート

コースター マルチウエルプレート

    コースター №3595 マルチウエルプレート 50入

    コースター №3595 マルチウエルプレート 50入

      マルチウェルプレート 24ウェル1 50包

      マルチウェルプレート 24ウェル1 50包

        マルチウェルプレート 6/12/48ウェル1

        マルチウェルプレート 6/12/48ウェル1

          イムノ/ELISAプレート(CII)

          イムノ/ELISAプレート(CII)

            マルチディッシュ

            マルチディッシュ

              メーカー 三商 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン
              通常価格 27,700円 30,500円 25,470円 20,426円 26,527円 31,393円
              通常出荷日 2日目~   3日目   7日目   11日目   6日目   1日目~  
              商品タイプ PCRチューブ・プレート - - PCRチューブ・プレート PCRチューブ・プレート マイクロプレート
              材質 ポリスチレン - - - - -
              備考 包装:個別包装 - - - - -
              内容量 50枚 - - - - -

              コースター マルチウエルプレートのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました