(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

組織/浮遊培養用マイクロプレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

組織/浮遊培養用マイクロプレート

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
26,900円 ~ 31,500円
税込価格
29,590円 ~ 34,650円

ハイブリドーマ、血液細胞など浮遊細胞の研究・試験などにお使い頂けます。

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(ml)
仕様
孔径×深さ(mm)
培養面積(cm2)
型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6.5(孔)
12孔、平底、蓋付き
22.1×17.5
3.8
3815-012
50個

1個

26,900( 29,590円 )

2日目

3.4(孔)
24孔、平底、蓋付き
15.5×17.3
2
3820-024
50個

1個

31,500( 34,650円 )

2日目

0.35(孔)
96孔、平底、蓋付き、低蒸発タイプ
6.4×10.8
0.32
3860-096
50個

1個

26,900( 29,590円 )

2日目

  • 注文停止中
0.35(孔)
96孔、丸底、蓋付き、低蒸発タイプ
6.9×10.8
-
3870-096
50個

1個

26,900( 29,590円 )

-

  • 注文停止中
3.4(孔)
24孔、平底、蓋付き
15.5×17.3
-
1820-024
50個

1個

29,200( 32,120円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

ハイブリドーマ、血液細胞など浮遊細胞の研究・試験などにお使い頂けます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

組織/浮遊培養用マイクロプレート

組織/浮遊培養用マイクロプレート

    組織培養マルチウェルプレート(IWAKI) 3830

    組織培養マルチウェルプレート(IWAKI) 3830

      組織培養マルチウェルプレート(IWAKI) 3820

      組織培養マルチウェルプレート(IWAKI) 3820

        96ウェルPCRプレート

        96ウェルPCRプレート

          コースター №3595 マルチウエルプレート 50入

          コースター №3595 マルチウエルプレート 50入

            メーカー 三商 ケニス ケニス アズワン 三商
            通常価格 26,900円 27,225円 28,125円 28,592円 29,600円
            通常出荷日 2日目   6日目   6日目   8日目   3日目  
            商品タイプ マイクロプレート - - - -
            内容量 50個 - - - -

            組織/浮遊培養用マイクロプレートのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました