(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

7G ケブラー腕カバーロング 20cm 196mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

7G ケブラー腕カバーロング 20cm 196mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,800円
税込単価
11,880円

【特長】・ケブラー(R)紡績糸を用いた耐切創性腕カバーです。・裂傷、火傷などの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フリー
  • 色:
    イエロー
  • 全長(mm):
    196
  • 厚み(mm):
    1.8
  • 編目:
    7ゲージ
  • 耐切創レベル:
    4
  • 内容量:
    10双

型番

62-1360-88 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62-1360-88

10双

1個

10,800( 11,880円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケブラー(R)紡績糸を用いた耐切創性腕カバーです。
・裂傷、火傷などの事故を未然に防ぎます。
【商品仕様】
・サイズ:
・▼全長:196mm
・▼厚み:1.8mm
・入数:10双
・編目:7ゲージ
・耐切創レベル:4

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

7G ケブラー腕カバーロング 20cm 196mmの型番62-1360-88のページです。
型番62-1360-88に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

7G ケブラー腕カバーロング 20cm 196mm

7G ケブラー腕カバーロング 20cm 196mm

    ケブラー 7G腕カバー

    ケブラー 7G腕カバー

      7G ケブラーロング指先強化 445mm

      7G ケブラーロング指先強化 445mm

        7G ケブラー手袋 HG-05シリーズ

        7G ケブラー手袋 HG-05シリーズ

          ケブラー100% 7ゲージ ロング手袋 HG-09 1双入

          ケブラー100% 7ゲージ ロング手袋 HG-09 1双入

            ケブラー編手袋 7G

            ケブラー編手袋 7G

              メーカー アズワン アトム(安全・保護用品) アズワン アズワン 三商 赤尾
              通常価格 10,800円 733円 26,000円 12,068円 2,499円 734円
              通常出荷日 12日目   1日目   12日目   12日目~   2日目   1日目~  
              商品タイプ フリー - - - - -
              イエロー - - - - -
              全長(mm) 196 - - - - -
              厚み(mm) 1.8 - - - - -
              編目 7ゲージ - - - - -

              7G ケブラー腕カバーロング 20cm 196mmのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました