(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シール座付ステンレス汎用容器 ST-LZシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シール座付ステンレス汎用容器 ST-LZシリーズ

通常価格(税別)
17,600円 ~ 46,701円
税込価格
19,360円 ~ 51,371円

【仕様】・シール座:SUS304/PFA30μmコーティング(110×88)・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質:
    ステンレス
  • シール座:
    SUS304/PFA30μmコーティング(110×88)
  • 材質詳細:
    SUS304

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量
重量(kg)
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10L
1.9
Φ240×H240

1個

17,600( 19,360円 )

12日目

15L
2.6
Φ270×H270

1個

19,814( 21,795円 )

12日目

20L
3.1
Φ300×H300

1個

21,793( 23,972円 )

12日目

25L
3.8
Φ330×H330

1個

24,432( 26,875円 )

12日目

36L
4.9
Φ360×H360

1個

27,731( 30,504円 )

12日目

45L
5.4
Φ387×H390

1個

31,278( 34,406円 )

12日目

50L
6.4
Φ387×H480

1個

33,835( 37,219円 )

12日目

65L
7.5
Φ430×H450

1個

36,804( 40,484円 )

12日目

70L
8
Φ430×H520

1個

39,443( 43,387円 )

12日目

80L
9.9
Φ470×H470

1個

42,989( 47,288円 )

12日目

100L
11.6
Φ470×H600

1個

46,701( 51,371円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・シール座:SUS304/PFA30μmコーティング(110×88)
・容器材質:SUS304

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シール座付ステンレス汎用容器 ST-LZシリーズ

シール座付ステンレス汎用容器 ST-LZシリーズ

    サニタリーステンレスタンク ストック蓋付 SMA-STシリーズ

    サニタリーステンレスタンク ストック蓋付 SMA-STシリーズ

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 17,600円 47,030円
      通常出荷日 12日目   8日目~  
      商品タイプ タンク -
      材質 ステンレス -
      シール座 SUS304/PFA30μmコーティング(110×88) -
      材質詳細 SUS304 -

      シール座付ステンレス汎用容器 ST-LZシリーズのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました