(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビューレット(ふっ素樹脂コック付 ニュースタンダード)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビューレット(ふっ素樹脂コック付 ニュースタンダード)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,864円 ~ 18,520円
税込価格
17,450円 ~ 20,372円

ふっ素樹脂コック付きのニュースタンダードビューレット。9タイプご用意。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
一目盛
許容誤差
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
0.1
±0.05、JISクラスA
(ふっ素樹脂コック付 ニュースタンダード) 50mL

1個

18,520( 20,372円 )

-

  • 注文停止中
0.05
±0.02、JISクラスA
(ふっ素樹脂コック付 ニュースタンダード 青筋入) 10mL

1個

15,864( 17,450円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

ふっ素樹脂コック付きのニュースタンダードビューレット。
9タイプご用意。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビューレット(ふっ素樹脂コック付 ニュースタンダード)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ピペットスタンド・ホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました