(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DMM用通信セット 920 15

DMM用通信セット 920 15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,717円
税込単価
18,389円

【特長】・最高峰の4.7桁ハンドヘルドタイプ【商品仕様】・セット内容:USB通...

詳細情報を確認する

型番

61-7362-79 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-7362-79

1個

16,717( 18,389円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高峰の4.7桁ハンドヘルドタイプ
【商品仕様】
・セット内容:USB通信アダプタ+USB通信ケーブル+アプリケーションソフト

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

61-7362-79で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

DMM用通信セット 920 15の型番61-7362-79のページです。
型番61-7362-79に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DMM用通信セット 920 15

DMM用通信セット 920 15

    USB通信セット 8241

    USB通信セット 8241

      プリンタ通信セット 8243

      プリンタ通信セット 8243

        プリンタ通信セット

        プリンタ通信セット

          キャリングケース

          キャリングケース

            USBオシロスコープ PicoScopeアクセサリ

            USBオシロスコープ PicoScopeアクセサリ

              クランプメーター AD-5581

              クランプメーター AD-5581

                デジタルマルチメータ用USBケーブル

                デジタルマルチメータ用USBケーブル

                  PC接続通信ユニット(ソフトとケーブル) I0R-USB

                  PC接続通信ユニット(ソフトとケーブル) I0R-USB

                    データロガー用データ収集器 EA742H-2

                    データロガー用データ収集器 EA742H-2

                      デジタルマルチメータ用ソフトウェア

                      デジタルマルチメータ用ソフトウェア

                        レコーダー出力コード

                        レコーダー出力コード

                          USBオシロスコープ PicoScope4444型専用アクセサリ

                          USBオシロスコープ PicoScope4444型専用アクセサリ

                            メーカー アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 共立電気計器 カイセ PicoTechnology エー・アンド・デイ アズワン アズワン エスコ アズワン カイセ PicoTechnology
                            通常価格 16,717円 20,065円 20,065円 14,510円 1,180円 1,300円 23,635円 9,200円 13,000円 50,600円 8,080円 5,499円 3,600円
                            通常出荷日 10日目   61日目   61日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   15日目   1日目   8日目   2日目   当日出荷可能 1日目   3日目   5日目~  
                            商品区分 テスタ・マルチメータ用オプション テスタ・マルチメータ用オプション テスタ・マルチメータ用オプション テスタ・マルチメータ用オプション テスタ・マルチメータ用オプション - - テスタ・マルチメータ用オプション - - テスタ・マルチメータ用オプション - -

                            DMM用通信セット 920 15のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました