【商品仕様】・EA742HD-1、HD-2、HD-3、HE、HF、HG用・収集...
商品区分 | その他関連部品 | 通信機能 | USB / 赤外線 |
---|---|---|---|
電源 | 単3電池×2本 | 寸法(W×D×H)(mm) | 91×31×141 |
本体質量(g) | 213 | インターフェイス | USB2.0、対応OS:Windows XP、Vista、7、Windows10対応 |
詳細タイプ | データコレクタ | メーカー | 日置電機(HIOKI) |
メーカー型番 | LR5092 | 電源 | 単3乾電池×2 |
適合機種 | EA742HD-1、EA742HD-2、EA742HD-3、EA742HE、EA742HF、EA742HG | - | - |
【商品仕様】
・EA742HD-1、HD-2、HD-3、HE、HF、HG用
・収集したデータをPCに転送。
・記録したデータを内部メモリに収集、画面でグラフ表示。最大、最小、平均値表示ができます。
・インターフェイス…USB2.0、対応OS:WindowsXP、Vista、7
・サイズ…91(W)×31(D)×141(H)mm
・重量…213g
・電源…単3電池×2本
・JAN:4548745367744
この商品に近い類似品がありませんでした。
データロガー用データ収集器 EA742H-2の型番EA742H-2のページです。
型番EA742H-2に関する仕様情報を記載しております。